SP-H 2,5/ 5 - Stik
3210651

Stik, mærkespænding: 500 V, mærkestrøm: 24 A, poltal: 5, tilslutningstype: Fjederkrafttilslutning, Dimensioneringstværsnit: 2,5 mm2, tværsnit: 0,08 mm2- 4 mm2, farve: grå

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordele

Rigelige mærkningsmuligheder
Praksisorienteret kodningsmulighed
Testet til jernbaneanvendelse