SPB 2,5/ 1 GNYE - Stik
3040711

Stik, mærkespænding: 500 V, mærkestrøm: 24 A, poltal: 1, tilslutningstype: Fjederkrafttilslutning, Dimensioneringstværsnit: 2,5 mm2, tværsnit: 0,08 mm2- 4 mm2, farve: grøn/gul

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Stik med brokoblingsmulighed, til anvendelse med grundklemmer