PT 2,5-QUATTRO-TGB - Skilleklemme
3210194

Skilleklemme, Den maksimale strømværdi må ikke overskrides af den totale strøm for alle tilsluttede ledere.
Strøm og spænding er afhængig af det anvendte stik., mærkespænding: 400 V, mærkestrøm: 16 A, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, Dimensioneringstværsnit: 2,5 mm2, tværsnit: 0,14 mm2 - 4 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: grå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Foruden prøvemuligheden i den dobbelte funktionsskakt fås en ekstra prøvestikbøsning ved alle klemmer
Ud over CLIPLINE complete-systemets egenskaber udmærker Push-in tilslutningsklemmerne sig ved enkel fortrådning af ledere med terminalrør eller stive ledere uden brug af værktøj
Den kompakte konstruktion og frontaltilslutningen gør det muligt at fortråde på mindst mulig plads
Testet til jernbaneanvendelse