P-CO
-
Komponentholder
3036796
Komponentholder, til indbygning af valgfrie komponenter, mærkespænding: 250 V, mærkestrøm: 6 A, tilslutningstype: Stiktilslutning, deling: 5,2 mm, dybde: 33,2 mm, bredde: 5,1 mm, højde: 24,2 mm, poltal: 1, farve: grå, monteringstype: Stikbar (slot)
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Til bestykning åbnes eller lukkes fjederkrafttilslutningerne indvendigt i stikket ved at dreje med en standardskruetrækker
Kan anvendes i alle skilleklemmer ...-TG med 5,2 mm bredde eller derover, fra typerækkerne PT, ST, QTC og UT
Med det patenterede komponentstik P-CO kan komponenter hurtigt og sikkert tilsluttes over fjederkraftkontakter
En kodningsudsparing sørger for en fejltilslutningssikker tilslutning