På et areal med størrelsen 15 mm x 62 mm kan der implementeres 16 tilslutninger på et Axioline Smart Element. Du kan tilslutte ledninger med et ledertværsnit på op til 1,5 mm² med terminalrør inkl. kunststofkrave.
Axioline E, Digital udgangsenhed, I/O-Link-porte Klasse B: 1, tilslutningstype: M12-tilslutningsstik, A-kodet, tilslutningsteknik: 5-leder, Digitale udgange: 8, 24 V DC, 500 mA, tilslutningsteknik: 3-leder, Kunststofhus, kapslingsklasse: IP65/IP67