Denne Axioline E-enhed kan du tilslutte til en IO-Link-master via en IO-Link-A-port. Med denne enhed kan du registrere digitale signaler via IO-Link. Anvendelse inden for forskellige netværk er muligt via IO-Link-masteren.
AXL E IOL DI16 M12 6M
-
Digitalt modul
1480998
Axioline E, Digital indgangsenhed, I/O-Link-porte Klasse A: 1, tilslutningstype: M12-tilslutningsstik, A-kodet, tilslutningsteknik: 3-leder, Digitale indgange: 16, 24 V DC, tilslutningsteknik: 4-leder, IO-Link, kapslingsklasse: IP65/IP67/IP69
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
Målskitse |
|
Bredde | 60 mm |
Højde | 184 mm |
Dybde | 30,3 mm |
Bemærkning vedr. anvendelse | |
Bemærkning vedr. anvendelse | Kun til industriel anvendelse |
Materiale hus | Zinkstøbegods |
Digital: | |
Betegnelse indgang | Digitale indgange |
Beskivelse af indgangen | EN 61131-2 type 1 og 3 |
Antal indgange | 16 |
Ledningslængde | maks. 30 m (til sensoren) |
Tilslutningstype | M12-tilslutningsstik, A-kodet |
Bemærkning om tilslutningstype | Push-Pull-lyntilslutning iht. IEC 61076-2-010 eller skruetilslutning iht. IEC 61076-2-101 |
Tilslutningsteknik | 4-leder |
Indgangsspændingsområde "0"-signal | -3 V ... 5 V DC |
Indgangsspændingsområde "1"-signal | 11 V DC ... 30 V DC |
Mærkeindgangsspænding UIN | 24 V DC |
Mærkeindgangsstrøm ved UIN | typ. 2,5 mA |
Indgangsfiltertid | 1 ms |
Beskyttelseskobling | Fejltilslutningsbeskyttelse; ja |
kortslutningsbeskyttelse; ja | |
Overbelastningsbeskyttelse; ja | |
IO-Link | |
Antal porte | 1 |
Tilslutningstype | M12-tilslutningsstik, A-kodet |
Bemærkning om tilslutningstype | Push-Pull-lyntilslutning iht. IEC 61076-2-010 eller skruetilslutning iht. IEC 61076-2-101 |
Tilslutningsteknik | 3-leder |
Porttype | Klasse A |
Specifikation | V1.1.3 |
Fejltilslutningsbeskyttelse | ja |
Overførselsrate | 230,4 kbit/s (COM3) |
Cyklustid | 600 µs |
Antal procesdata | 3 Byte (Indgangsdata) |
0 Byte (Udgangsdata) |
Produkttype | I/O-komponenter |
Produktfamilie | Axioline E |
Konstruktion | Stand-alone |
Særlige egenskaber | IO-Link |
Isoleringsegenskaber | |
Forureningsgrad | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
Forsyning: IO-Link | |
Betegnelse | IO-Link-port-forsyning (L+) |
Periferiforsynings-mærkespænding | 24 V DC (Tilvejebringes via IO-Link-masterens IO-Link-grænseflade.) |
Forsyningsspændingsområde | 18 V DC ... 30 V DC (inklusive alle tolerancer, inklusive bølgeform) |
Mærkestrøm pr. komponent | typ. 30 mA |
Strømforbrug | maks. 800 mA (for hver enhed, bemærk den leverede IO-Link-master-strøm via L+) |
Beskyttelseskobling | Fejltilslutningsbeskyttelse; ja |
Forsyning: Sensorer | |
Betegnelse | Forsyning af sensorerne (fra L+) |
Strømforbrug | maks. 800 mA (Pr. port) |
maks. 800 mA (for hver enhed, bemærk den leverede IO-Link-master-strøm via L+) | |
Galvanisk adskillelse/isolering af spændingsområder | |
Prøvespænding: 24 V-forsyning L+ (IO-Link) / funktionsjord | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tilslutningstype | M12-tilslutningsstik |
Tilspændingsmoment | 0,4 Nm |
Omgivelser | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 70 °C |
-40 °C ... 70 °C (Udvidet, se kapitlet "Anvendelse under ekstreme omgivelsesbetingelser" i databladet) | |
Kapslingsklasse | IP65/IP67/IP69 |
Lufttryk (drift) | 70 kPa ... 106 kPa (op til 3000 m DNN) |
Lufttryk (lagring/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (op til 3000 m DNN) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 85 °C |
Relativ luftfugtighed (drift) | 5 % ... 95 % |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 5 % ... 95 % |
Giftgastest | |
Testklasse | IEC 60068-2-60:2015 Metode 4 |
Temperatur | 25 °C ±1 K |
Luftfugtighed (relativ) | 75 % ±3 % |
Prøvningsvarighed | 14 Dage |
Volumenkoncentration H2S (Hydrogensulfid) | 10 ppb ±5 ppb |
Volumenkoncentration NO2 (Kvælstofdioxid) | 200 ppb ±20 ppb |
Volumenkoncentration Cl2 (Klor) | 10 ppb ±5 ppb |
Volumenkoncentration SO2 (Svovldioxid) | 200 ppb ±20 ppb |
Test (Salttåge) | |
Testklasse | DIN EN 60068-2-52 |
Antal cyklusser | 4 |
Testtrin pr. cyklus | 2 |
Prøvningsvarighed (Samlet) | 168 h |
Testtrin (Salttåge) | 2 h med 5 % ±0,5 % NaCl, pH-værdi 6,5...7,2 ved 35 °C ±2 K |
Testtrin (Luftfugtighed) | 166 h med 93 % ±3 % Luftfugtighed ved 40 °C ±2 K |
Kapslingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Monteringstype | Vægmontage |
Montageplade |
Varenummer | 1480998 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Salgsnøgle | DRI7NF |
Produktnøgle | DRI7NF |
GTIN | 4063151900502 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 528,2 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 513 g |
Toldtarifnummer | 85176200 |
Oprindelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242604 |
ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001599 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
undtagelser hvis kendt | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: Ikke relevant) |
Kompatible produkter
-
UCT-EM (20X9) - Mærkeskilte 0801471
-
US-EMLP-HA (20X9) - Kunststofskilt 0830989
-
US-EML (20X8) - Etiket 0800458
-
PROT-M12 - Lukkeskrue 1680539
-
PROT-M12 SH - Lukkeskrue 1503302
-
SAC-3P-Y/2XM 8FS SCO - Y-fordelerstik 1523984
-
SAC-3P-Y/2XFS PE SCO - Y-fordelerstik 1523971
-
SAC-3P-Y/2XFS B PE SCO - Y-fordelerstik 1523968
-
SAC-5P-P12MS/ 1,5-PUR/P12FR - Sensor-/aktuatorkabel 1224223
-
SAC-5P-P12MS/ 1,5-PUR/P12FS - Sensor-/aktuatorkabel 1224208
-
SAC-5P-P12MR/ 1,5-PUR/P12FS - Sensor-/aktuatorkabel 1224229
-
SAC-5P-P12MS/ 1,5-PUR - Sensor-/aktuatorkabel 1393925
-
SAC-5P-P12MR/ 1,5-PUR - Sensor-/aktuatorkabel 1395742
-
SAC-5P-M12MS/1,5-PUR/M12FS - Sensor-/aktuatorkabel 1681606
-
SAC-5P-M12MS/1,5-PUR - Sensor-/aktuatorkabel 1669767
-
SAC-5P-M12MS/1,5-PUR/M12FR - Sensor-/aktuatorkabel 1681648
-
SAC-5P-M12MR/1,5-PUR - Sensor-/aktuatorkabel 1669796
-
SACC-P12MS-4PL-CM M - Tilslutningsstik 1438146
-
SACC-P12MS-5PL-CM M - Tilslutningsstik 1438156
-
SACC-P12MR-4PL-CM M - Tilslutningsstik 1438148
-
SACC-P12MR-5PL-CM M - Tilslutningsstik 1438158
-
SACC-M12MS-5PL M - Tilslutningsstik 1424649
-
SACC-M12MS-4PL M - Tilslutningsstik 1424657
-
SACC-P12FS-4PL-CM M - Tilslutningsstik 1438151
-
SACC-P12FR-4PL-CM M - Tilslutningsstik 1438155
-
SACC-P12FR-5PL-CM M - Tilslutningsstik 1438162
-
SACC-P12FS-5PL-CM M - Tilslutningsstik 1438159
-
SACC-M12FS-5PL M - Tilslutningsstik 1424652
-
SACC-M12FS-4PL M - Tilslutningsstik 1424655
-
SAC BIT M12-D15 - Værktøj 1208432
-
SACC BIT M12-D20 - Værktøj 1208445
-
TSD 04 SAC - Momentskruetrækker 1208429
-
NF PD IOL R - Induktiv kobler 1736165
-
NF PD IOL B - Induktiv kobler 1736167
Dine fordele
Tilslutning til en IO-Link-Master med M12 tilslutningsstik (A-kodet, 4-polet)
Type-A-port
IO-Link-specifikation V1.1.3
Tilslutning af op til 16 indgange med M12-stik (A-kodet, 5-polet)
Diagnose- og statusvisninger
Enkeltkanaldiagnose
Kortslutnings- og overbelastningsbeskyttelse af sensorforsyning
Gemt modultypeskilt
Kapslingsklasse IP65/67/69
Ofte søgt
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre