Axioline Smart Elements kan integreres i systemer med Smart Element Interface. Dette Smart Element udsender analoge spændingssignaler.
AXL SE AO4 U -10-10
-
Analogt modul
1487835
Axioline Smart Elements, Analogt udgangsmodul, Analoge udgange: 4, -10 V ... 10 V, tilslutningsteknik: 2-leder, kapslingsklasse: IP20
Dette produkt kræver flere produkter til drift.
Nødvendigt tilbehør
Produktdetaljer
| Målskitse |
|
| Bredde | 14,9 mm |
| Højde | 62,2 mm |
| Dybde | 62 mm |
| Bemærkning vedr. anvendelse | |
| Bemærkning vedr. anvendelse | Kun til industriel anvendelse |
| Smart Element Interface | |
| Antal grænseflader | 1 |
| Tilslutningstype | Card Edge-tilslutningsstik |
| Overførselshastighed | Se system, som du kan bruge Smart Element i. |
| Starttid indtil driftsberedskab | < 1000 ms |
| Modul | |
| ID-kode (hex) | None |
| Procesdatakanal | 64 Bit |
| Indgangsadresserum | 8 Byte |
| Udgangsadresserum | 8 Byte |
| Behov for parameterdata | 15 Byte |
| Behov for konfigurationsdata | 7 Byte |
| Analog: | |
| Betegnelse udgang | Analoge udgange |
| Tilslutningstype | Push-in-tilslutningsteknik |
| Tilslutningsteknik | 2-leder |
| Bemærkning vedrørende tilslutningsteknik | skærmet, snoet parvist |
| Antal udgange | 4 |
| Opløsning D/A-konverter | 12 Bit |
| Beskyttelseskobling | Kortslutningsbeskyttelse, overbelastningsbeskyttelse.; elektronisk |
| Transientbeskyttelse | |
| Dataformater | Standardfremstilling |
| Udgangsværdifremstilling | 16 bit |
| Procesdata-opdatering | typ. 1 ms |
| Udgangssignal spænding | -10 V ... 10 V |
| Belastning/udgangslast spændingsudgang | > 2 kΩ |
| Tilladt ledningslængde | maks. 250 m |
| Produktfamilie | Axioline Smart Elements |
| Konstruktion | modulær |
| Monteringsposition | Se system, som du kan bruge Smart Element i. |
| Isoleringsegenskaber | |
| Overspændingskategori | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Forureningsgrad | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 2,15 W |
| Potentialer: Logikforsyning til Smart Elements (USE) | |
| Forsyningsspænding | via Card-Edge-stik |
| Potentialer: Periferiforsyning (UP) | |
| Forsyningsspænding | 24 V DC (via Card-Edge-stik) |
| Forsyningsspændingsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alle tolerancer, inklusive bølgeform) |
| Strømforbrug | maks. 95 mA |
| typ. 80 mA | |
| Strømforbrug | min. 30 mA (uden tilsluttet periferi) |
| Beskyttelseskobling | Overspændingsbeskyttelse; Se system, som du kan bruge Smart Element i. |
| Fejltilslutningsbeskyttelse; Fejltilslutningsbeskyttelsesdiode | |
| Galvanisk adskillelse/isolering af spændingsområder | |
| Prøvespænding: Forsyning logik / 24 V forsyning (periferi) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prøvespænding: Forsyning logik / funktionsjord | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prøvespænding: Forsyning logik / Analoge udgange | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prøvespænding: 24 V-forsyning (periferi) / funktionsjord | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prøvespænding: 24 V-forsyning (periferi) / Analoge udgange | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prøvespænding: Analoge udgange/funktionsjord | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tilslutningsteknik | |
| Betegnelse tilslutning | Periferi |
| Bemærkning om tilslutningstype | Vær opmærksom på angivelserne vedr. ledertværsnit i brugerhåndbogen "Axioline Smart Elements". |
| Ledningstilslutning | |
| Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
| Ledertværsnit stiv | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 16 |
| Ledertværsnit for fleksible ledere med terminalrør uden kunststofkrave | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit for fleksible ledere med terminalrør med kunststofkrave | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Afisoleringslængde | 8 mm |
| Periferi | |
| Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
| Bemærkning om tilslutningstype | Vær opmærksom på angivelserne vedr. ledertværsnit i brugerhåndbogen "Axioline Smart Elements". |
| Ledertværsnit stiv | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 16 |
| Ledertværsnit for fleksible ledere med terminalrør med kunststofkrave | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit for fleksible ledere med terminalrør uden kunststofkrave | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Afisoleringslængde | 8 mm |
| Omgivelser | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 60 °C |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Lufttryk (drift) | 70 kPa ... 106 kPa (op til 3000 m DNN) |
| Lufttryk (lagring/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (op til 3000 m DNN) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 5 % ... 95 % (ingen kondensering) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 5 % ... 95 % (ingen kondensering) |
| Kapslingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Monteringstype | Stikmontage (Smart Element-tilslutning) |
| Monteringsposition | Se system, som du kan bruge Smart Element i. |
| Varenummer | 1487835 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DRIB42 |
| Produktnøgle | DRIB42 |
| GTIN | 4063151931254 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 39,2 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 36,6 g |
| Toldtarifnummer | 85389091 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242601 |
| ECLASS-15.0 | 27242601 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001596 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 7(a), 7(c)-I, 7(c)-II |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
Kompatible produkter
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Skruetrækker 1205037
-
CRIMPFOX 6 - Crimptang 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - Crimptang 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - Crimptang 1134913
-
MM-TML (EX4,2)R C1 TR/BK - Etiket 0803979
-
SK 5,0 WH:REEL - Mærkestrimler 0805221
-
UM6M-TM (5X12) - Mærkeskilte til klemmer 0830928
-
UCT6M-TM 5 - Mærkeskilte til klemmer 0830756
Dine fordele
4 analoge udgangskanaler
Tilslutning af aktuatorer i 2-lederteknik
Spændingsområde: -10 V ... 10 V
Dataformat: Standardfremstilling
Opløsning: 12 bit
Reserveværdiegenskaber kan parametreres for hver enkel udgang
Gemt modultypeskilt
Ofte søgt
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre