AXL F EX IS RTD8 XC 1F - Temperaturmodul
1397158

Axioline F, Temperaturregistreringsmodul, Analoge indgange: 8 (til modstandstemperatursensorer), tilslutningsteknik: 2-, 3- og 4-leder (skærmet), transmissionshastighed i lokalbussen: 100 MBit/s, RTD-funktion, egensikker, Extreme Conditions-variant, kapslingsklasse: IP20, inkl. basemodul og Axioline F stik

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

8 analoge indgangskanaler til tilslutning af temperaturmålemodstande (RTD)
Lineare indgange 500 Ω, 5 kΩ og 10 kΩ
Sensorernes tilslutning foregår via 2-, 3- og 4-lederteknik
Integreret, digital sensorlinearisering
Normaliseret måleværdibeskrivelse direkte i °C, °F eller Ω
Måleværdivisning i 16 bit-format eller i floating point-format
Programmerbare filtre
Kortslutningsbeskyttede indgange
Temperaturstabilitet
Meget høj støjimmunitet
Lav støjemission
Kan anvendes under ekstreme omgivelsesbetingelser
Udvidet temperaturområde fra -40  C ...+70  C
Delvist lakerede printkort
Gemt modultypeskilt