AXL F AI8 P HART XC 1F - Analogt modul
1215394

Axioline F, Analogt indgangsmodul, Passive analoge indgange: 8 (HART), 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, tilslutningsteknik: 2-leder, transmissionshastighed i lokalbussen: 100 MBit/s, Extreme Conditions-variant, HART-funktion, kapslingsklasse: IP20, inkl. basemodul og Axioline F stik

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Passivt analogt indgangsmodul
Får strøm fra op til otte HART-egnede, aktive analoge indgangssignaler
Cyklisk adgang til PV, SV, TV, QV og sløjfestrøm
Strømområde: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA
Kan anvendes under ekstreme omgivelsesbetingelser
Udvidet temperaturområde -40 °C ... +70 °C (se kapitlet "Testet med succes: Anvendelse under ekstreme miljøbetingelser" i databladet)