Axioline E-digital-outputenheden tilsluttes en IO-Link-master via en IO-Link-B-port. Den bruges til udlæsning af digitale signaler via IO-Link. Anvendelse inden for forskellige netværk er muligt via IO-Link-masteren.
AXL E IOL DO8 M12 6P
-
Digitalt modul
2702659
Axioline E, Digital udgangsenhed, I/O-Link-porte Klasse B: 1, tilslutningstype: M12-tilslutningsstik, A-kodet, tilslutningsteknik: 5-leder, Digitale udgange: 8, 24 V DC, 500 mA, tilslutningsteknik: 3-leder, Kunststofhus, kapslingsklasse: IP65/IP67
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Tilslutning til en IO-Link-Master med M12 tilslutningsstik (A-kodet, 4-polet)
Typ-B-port med ekstra spændingsforsyning
IO-Link-specifikation V1.1.2
Tilslutning af op til 8 udgange med M12-tilslutningsstik (A-kodet, 5-polet)
Diagnose- og statusvisninger
Kortslutnings- og overbelastningsbeskyttelse af sensorforsyning
Gemt modultypeskilt
Kapslingsklasse IP65/67