Modulet er et Axioline F I/O-modul til anvendelse i det modulære Axioline F I/O-system. Modulet er et modulært I/O-apparat, som kan tilføjes til Axioline F-lokalbussen, så der kan overføres I/O-data til den Axioline F-styring eller buskobler, der er overordnet i forhold til stationen. Som egensikkert I/O-modul muliggør denne enhed direkte tilslutning af egensikre field-I/O'er til modulets klemmer. Det analoge I/O-indgangsmodul med HART-egenskaber samler analoge indgangs- og HART-data fra field-I/O-klemmerne og leverer disse informationer til styringen/buskobleren gennem Axioline F-lokalbussen. Det passive analoge indgangsmodul giver mulighed for tilslutning af op til otte HART-egnede, aktive analoge indgangssignaler.
AXL F EX IS AI8 P HART XC 1F
-
Analogt modul
1215393
Axioline F, Analogt indgangsmodul, Passive analoge indgange: 8 (HART), 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, tilslutningsteknik: 2-leder, transmissionshastighed i lokalbussen: 100 MBit/s, Extreme Conditions-variant, HART-funktion, egensikker, kapslingsklasse: IP20, inkl. basemodul og Axioline F stik
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
IECEx
Godkendelses-ID: IECEx UL 20.0044XCCC
Godkendelses-ID: 2021122316114727cUL Listed
Godkendelses-ID: FILE E196811UL Listed
Godkendelses-ID: FIILE E196811ATEX
Godkendelses-ID: DEMKO 20 ATEX 2370XUKCA-EX
Godkendelses-ID: UL22UKEX2508XKompatible produkter
Dine fordele
Passivt analogt indgangsmodul
Får strøm fra op til otte HART-egnede, aktive analoge indgangssignaler
Cyklisk adgang til PV, SV, TV, QV og sløjfestrøm
Strømområde: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA
Egensikre, analoge indgange med forbindelse til zone 1, zone 0 eller division 1
Kan anvendes under ekstreme omgivelsesbetingelser
Udvidet temperaturområde -40 °C ... +70 °C (se kapitlet "Testet med succes: Anvendelse under ekstreme miljøbetingelser" i databladet)