AXL SE FSDO4/2 2A
-
Sikkerhedsmodul
1090205
Axioline Smart Elements, Udgangsmodul, Funktionel sikkerhed, FSoE, Sikre digitale udgange: 2 (Belægning 2 kanaler), 4 (Belægning 1 kanal), 24 V DC, 2 A, tilslutningsteknik: 2-leder, kapslingsklasse: IP20
Dette produkt kræver flere produkter til drift.
Nødvendigt tilbehør
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
Målskitse |
|
Bredde | 14,9 mm |
Højde | 62,2 mm |
Dybde | 62 mm |
Bemærkning vedr. anvendelse | |
Bemærkning vedr. anvendelse | Kun til industriel anvendelse |
FSoE | |
Antal grænseflader | 1 |
Tilslutningstype | Card Edge-tilslutningsstik |
Overførselshastighed | Se system, som du kan bruge Smart Element i. |
Modul | |
Indgangsadresserum | 6 Byte (FSoE) |
Udgangsadresserum | 6 Byte (FSoE) |
Behov for konfigurationsdata | 5 Byte |
Digital: | |
Betegnelse udgang | Sikre digitale udgange |
Beskrivelse af udgangen | EN 61131-2 |
Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
Tilslutningsteknik | 2-leder |
Antal udgange | 2 (Belægning 2 kanaler) |
4 (Belægning 1 kanal) | |
Beskyttelseskobling | Kortslutningsbeskyttelse, overbelastningsbeskyttelse af udgange; elektronisk |
Udgangsspænding | 24 V DC |
Udgangsstrøm | maks. 2 A (pr. udgang) |
Maks. udgangsstrøm pr. kanal | 2 A |
Maksimal udgangsstrøm pr. modul | 4 A |
Mærkeudgangsspænding | 24 V DC |
Belastning min | 1,5 kΩ (Ved mærkespænding) |
Udgangsspænding i udkoblet tilstand | < 5 V |
Udgangsstrøm i udkoblet tilstand | < 2 mA |
Mærkebelastning induktiv | 48 VA (1 H, 12 Ω, ved mærkespænding) |
Mærkebelastning ohmsk | 48 W (12 Ω, ved mærkespænding) |
Koblingshyppighed | 1 Hz (0,2 Hz ved > 1 A) |
Modspændingsfasthed mod korte impulser | nein |
Adfærd ved overbelastning | Frakobling af den ramte udgang, genstart vha. kvittering |
Adfærd ved induktiv overbelastning | Udgang kan blive ødelagt |
Produkttype | I/O-komponenter |
Produktfamilie | Axioline Smart Elements |
Anvendelse | Funktionel sikkerhed |
FSoE | |
Konstruktion | modulær |
Indbygningsmåde | vilkårlig |
Driftstype | FSoE |
Isoleringsegenskaber | |
Overspændingskategori | II (IEC 60664-1) |
Forureningsgrad | 2 (EN 60664-1) |
Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | typ. 871 mW |
Potentialer | |
Sikring | ekstern sikring over systemet, idet du anvender Smart Element |
Beskyttelseskobling | Overspændingsbeskyttelse forsyningsspænding; elektronisk (35 V, 0,5 s) |
Fejltilslutningsbeskyttelse spændingsforsyning; over systemet, som du kan bruge Smart Element i | |
Potentialer: Forsyning af Axioline F-lokalbus (UBus) | |
Forsyningsspænding | 5 V DC (over basemodul) |
Strømforbrug | maks. 120 mA (ved Ubus 5 V DC) |
typ. 93 mA (ved Ubus 5 V DC) | |
Potentialer: Logikforsyning til Smart Elements (USE) | |
Forsyningsspænding | via Card-Edge-stik |
Potentialer: Periferiforsyning (UP) | |
Forsyningsspænding | 24 V DC (via Card-Edge-stik) |
Forsyningsspændingsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alle tolerancer, inklusive bølgeform) |
Strømforbrug | maks. 30 mA ((Forsyning fra UP med 30 V DC, alle udgange indstillet, uden forsyning af aktuatorerne)) |
typ. 25 mA ((Forsyning fra UP med 24 V DC, alle udgange indstillet, uden forsyning af aktuatorerne)) | |
Effektoptagelse | min. 403 mW |
Tilslutningsteknik | |
Betegnelse tilslutning | Periferi |
Bemærkning om tilslutningstype | Bemærk angivelserne i kapitlet om ledertværsnit samt afisolerings- og indstikslængder |
Ledningstilslutning | |
Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
Ledertværsnit stiv | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Ledertværsnit fleksibelt | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Ledertværsnit AWG | 24 ... 16 |
Ledertværsnit for fleksible ledere med terminalrør uden kunststofkrave | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Ledertværsnit for fleksible ledere med terminalrør med kunststofkrave | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Afisoleringslængde | 8 mm |
Periferi | |
Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
Bemærkning om tilslutningstype | Bemærk angivelserne i kapitlet om ledertværsnit samt afisolerings- og indstikslængder |
Ledertværsnit stiv | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Ledertværsnit fleksibelt | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Ledertværsnit AWG | 24 ... 16 |
Ledertværsnit for fleksible ledere med terminalrør med kunststofkrave | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Ledertværsnit for fleksible ledere med terminalrør uden kunststofkrave | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Afisoleringslængde | 8 mm |
Omgivelser | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 60 °C |
Kapslingsklasse | IP20 |
Kapslingsklasse indbygningssted | min. IP54 |
Lufttryk (drift) | 70 kPa ... 108 kPa |
Lufttryk (lagring/transport) | 66 kPa ... 108 kPa |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Relativ luftfugtighed (drift) | 5 % ... 95 % (ingen kondensering) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 5 % ... 95 % (ingen kondensering) |
Kapslingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Luft- og krybestrækninger | |
Luft- og krybestrækninger | IEC 60664-1 |
Monteringstype | Smart Element-indbygningsplads |
Indbygningsmåde | vilkårlig |
Varenummer | 1090205 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Salgsnøgle | DNA831 |
Produktnøgle | DNA831 |
GTIN | 4055626898834 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 48,43 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 36 g |
Toldtarifnummer | 85389091 |
Oprindelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001599 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
undtagelser hvis kendt | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-No.: 79-94-7) | |
SCIP | 18039558-d47d-4a24-bf59-844d5a423746 |
Kompatible produkter
Dine fordele
Op til SIL 3 iht. EN 61508
Op til kat. 4/PL e iht. EN ISO 13849-1, SIL 3 iht. EN IEC 62061
4 sikre indgange ved belægning af 1 kanaler
2 sikre indgange ved belægning af 2 kanaler
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre