CSA
Godkendelses-ID: 13631cUL Recognized
Godkendelses-ID: E60425Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
C | ||||
14 - 2 |
UL Recognized
Godkendelses-ID: E60425Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
E | ||||
14 - 2 |
EAC
Godkendelses-ID: RU C-DE.BL08.B.00644DNV
Godkendelses-ID: TAE00000Z9CSA
Godkendelses-ID: 13631CCC
Godkendelses-ID: 2020322313000630UKCA-EX
Godkendelses-ID: CML 22UKEX1227UIECEx
Godkendelses-ID: IECExSEV14.0013UATEX
Godkendelses-ID: SEV14ATEX0156UMærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Kun stive ledere | 2,5 - 35 | |||
flertråds med terminalrør | 6 - 35 |