CRIMPFOX 10 - Crimptang
1212721

Crimptang, til terminalrør uden isolationskrave efter DIN 46228 del 1 og terminalrør med isolationskrave efter DIN 46228 del 4, 4 mm2 ... 10 mm2, indføring fra siden, trapez-crimpning

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Udløselig tvangsspærre
Mærkede pressestationer til præcis bearbejdning af de pågældende tværsnit
Selv ved store ledertværsnit opnås en optimal presning med et minimalt kraftforbrug for alle terminalrør
Presning af ensartet høj kvalitet