SZS 0,8X4,0 VDE - Skruetrækker
1212508

Skruetrækker, kærv, VDE isoleret, størrelse: 0,8 x 4,0 x 100 mm, 2-komponentengreb, med rullebeskyttelse


Produktdetaljer









Dine fordele

Til arbejde på eller i nærheden af strømførende dele op til 1000 V vekselspænding eller 1500 V jævnspænding
Værktøjet er konstrueret med ergonomiske 2-komponent-sikkerhedsgreb
Stor anlægsflade for klingerne i skruehovedet
Stykprøvet L-AUS-sikkerhedsskruetrækker efter DIN DS/EN 60900 (VDE 0682-201)