ZB 10 CUS - Mærkestrimler
0824941

Mærkestrimler, kan bestilles: Strimmelvis, hvid (RAL 9010), med tekst efter ønske, monteringstype: fastlåsning i høj skiltenot, til klemmebredde: 10,2 mm, Antal mærkeskilte: 10, tekstfeltets højde: 10,5 mm, tekstfeltets bredde: 10,15 mm

Produktdetaljer








Kompatible produkter


Dine fordele

Mærkningsservice: PhoenixContact mærker alle mærkestrimmel-skilte individuelt efter kundeønske.
Mærkestrimmel-system ZB giver mulighed for mærkning af rækkeklemmer og elektronikmoduler med høje skiltenoter.