UCT-TMF 10 - Mærkeskilte til klemmer
0829204

Mærkeskilte til klemmer, Ark, hvid, uden mærkning, kan mærkes med: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, monteringstype: fastlåse, til klemmebredde: 10,2 mm, Antal mærkeskilte: 36, tekstfeltets højde: 4,7 mm, tekstfeltets bredde: 9,4 mm

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordele

UniCard-mærkningsserien UCT-TM... tilbyder mærkeskilte til Phoenix Contact-produkter med høje og flade skiltenoter, som f.eks. rækkeklemmer
Mærkeskiltene i form af ensartede ark kan nemt, nøjagtigt og hurtigt mærkes med kortprinterne
Arkene har også plads til projektinformation og funktionstekster, der kan være til hjælp ved videre montering
Mærkningsstrimlerne i flere dele er nemme at montere og skille igen ved behov.
Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle UniCard-mærkeskilte individuelt efter ønske