BLUEMARK ID COLOR - Printer
1002329

Printer med CMYK-flerfarveprint med UV-inkjet-teknologi, med integreret mærkningssoftware "MARKING system App", 7“ touch-farvedisplay, til mærkning af kunststofskilte i UC-, UCT-, US- og UM-format samt metalskilte.

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer









Dine fordele

CMYK-flerfarveprint af højeste kvalitet
Intuitiv og tidsbesparende betjening takket være integreret mærkningssoftware og grafisk brugerflade
Mærkningen er omgående gnidebestandig, så mærkningsmaterialerne kan anvendes med det samme.
Hurtig mærkning af kunststof- og metalskilte til klemme-, leder-, kabel-, komponent- og anlægsmærkning
Skalerbar printopløsning mellem standard- (1200 dpi) og HD-print (2400 dpi)
Miljøvenlig, emissionsfri High-Speed-printer takket være sidste nye UV-LED-teknologi.
Printeren registrerer retningen på de ilagte ark og vender selv printet 180° ved behov.