THERMOMARK CARD 2.0 printer på mærkningstilbehør i kortformat til anvendelser inden for klemme-, leder-, apparat- og anlægsmærkning i overbevisende kvalitet. Etiketter og mærkeskilte med mærkning af høj kvalitet fremstilles på enkel vis.
THERMOMARK CARD 2.0
-
Termoprinter
1085267
THERMOMARK CARD 2.0 termoprinter udskriver hurtigt og i høj kvalitet på mærkningsmaterialer i kort- og arkformat. Lav mærkeskilte af høj kvalitet til anvendelser inden for klemme-, leder-, kabel-, apparat- og anlægsmærkning.
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
EAC
Godkendelses-ID: RU D-DE.GB09.B.00141IECEE CB Scheme
Godkendelses-ID: DK-81169-M1-ULUL Listed
Godkendelses-ID: E140143CCC
Godkendelses-ID: 2019010904255703cUL Listed
Godkendelses-ID: E140403KC
Godkendelses-ID: R-R-YG3-TC2_0EAC-RoHS
Godkendelses-ID: RU D-DE.HB49.B.00023UAE-RoHS
Godkendelses-ID: 13775_E22-04-033962Kompatible produkter
Dine fordele
Vedligeholdelsesfri drift med den anerkendte termotransfer-printteknologi.
Enkel kontrol og styring med MARKING system software
Automatisk detektion af materiale forebygger fejlprint
Hurtig og holdbar mærkning af høj kvalitet, printtid for et kort ligger under 8 sekunder
Enkel og intuitiv betjening over touch-farvedisplay
Til alle UniCard (UCT)- og UniSheet (US)-materialer
USB- og Ethernettilslutninger