THERMOMARK PRIME - Termoprinter
5148888

Mobil termoprinter til kortmaterialer, inkl. netdel, EURO-/US-netkabler og USB-kabler. Manual på tysk og engelsk. Magasin til UCT-TM...ark og magasin til US-...kort. For hver en pakningsenhed UCT-TM 6, US-EMLP (85,6x54), farvebåndskassette = 70 m

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Enkel indtastning af data takket være fuldstændigt integreret mærkningssoftware (MARKING system App) og omplacerbart multitouch-display. Ekstra styring af PROJECT complet mulig
Fleksible anvendelsesområder med mere end 600 forskellige mærkningsmaterialer til mærkning af alle slags applikationer
Vedligeholdelsesfri drift med den anerkendte termotransfer-printteknologi med 300 dpi opløsning
100 % uafhængig takket være udskifteligt genopladeligt højeffektbatteri
Enkelt skift af materiale- og farvebånd på under 10 sek.
Automatisk detektion af farvebånd, magasin og materiale forebygger fejlprint
Hurtig og holdbar mærkning af høj kvalitet, printtid for et kort ligger under 8 sekunder