THERMOMARK PRIME 2.0 er en kombination af gennemprøvet termotransferprintteknologi, en integreret MARKING-system-app og en netuafhængig energiforsyning via et udskifteligt batteri. Den er udviklet til både mobil og stationær brug.
Lav leder-, kabel-, apparat-, system- og klemmemærkninger professionelt og effektivt. Printeren er velegnet til print på alle UCT-, US- og UM-kortmaterialer i MARKING-systemets portefølje. Takket være den integrerede mærkningssoftware og det stående 7" multi-touch-display er betjeningen enkel, og du sparer tid, når du laver dine mærkningsløsninger.
THERMOMARK PRIME 2.0
-
Termoprinter
1472405
Termoprinter til mærkning på kortmaterialer med en printopløsning på 300 dpi. Velegnet til både stationær og mobil brug takket være et 7" touch-farvedisplay med integreret "MARKING system App" og en udskiftelig batteripakke.
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
| Produkttype | Mærkningssystem |
| Leveringsomfang | THERMOMARK PRIME 2.0, netkabel (stikudformning type F), USB-kabel, farvebåndskassette TMP-RIBBON 110 BK 100 (0803374), magasin TMP-US-MAG1 (0803341), magasin TMP-UCT-MAG1 (0803342), mærkningsmateriale UCT-TM 6 (0828736), mærkningsmateriale US-EMLP (85,6X54) (0828806), flersproget indlægsseddel |
| Mærkning | |
| Mærkningsteknologi | Thermotransfer |
| Beskyttelsesegenskaber | |
| Printbredde | 104 mm |
| Printopløsning | 300 dpi |
| Styresystem | Windows 10, Windows 11, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Forsyning | |
| Forsyningsspændingsområde | 100 V AC ... 240 V AC (50 Hz ... 60 Hz) |
| Bredde | 224 mm |
| Højde | 122 mm |
| Længde | 292 mm |
| Materiale Kunststofetiketter | UCT |
| US | |
| UM |
| Omgivelser | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | 5 °C ... 40 °C |
| Varenummer | 1472405 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | BG1221 |
| Produktnøgle | BG1221 |
| GTIN | 4063151883140 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 9.634 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 7.751 g |
| Toldtarifnummer | 84433210 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19140104 |
| ECLASS-15.0 | 19140104 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001684 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43212100 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
Kompatible produkter
-
TMP-RIBBON 110 BK 100 - Farvebåndskassette 0803374
-
TMP-RIBBON 110 BK 101 - Farvebåndskassette 0803714
-
TMP-RIBBON 110 BU 100 - Farvebåndskassette 0803378
-
TMP-RIBBON 110 GN 100 - Farvebåndskassette 0803380
-
TMP-RIBBON 110 RD 100 - Farvebåndskassette 0803377
-
TMP-RIBBON 110 WH 100 - Farvebåndskassette 0803376
-
TMP-RIBBON 110 YE 100 - Farvebåndskassette 0803379
-
TMP-US-MAG1 - Magasin 0803341
-
TMP-UCT-MAG1 - Magasin 0803342
-
TMP-UCT-MAG2 - Magasin 0803343
-
TMP-UCT-MAG3 - Magasin 0803344
-
TMP-UCT-MAG4 - Magasin 0803345
-
TMP-UCT-MAG5 - Magasin 0803347
-
TMP-UCT-MAG6 - Magasin 0803348
-
TMP-UCT-MAG7 - Magasin 0803349
-
TMP-UCT-MAG8 - Magasin 0803350
-
TMP-UCT-MAG9 - Magasin 0803351
-
TMP-UCT-MAG10 - Magasin 0803352
-
TMP-UCT-MAG11 - Magasin 0803353
-
TMP-UCT-MAG12 - Magasin 0803354
-
TMP-UCT-MAG13 - Magasin 0803355
-
TMP-UCT-MAG14 - Magasin 0803356
-
TMP-UCT-MAG15 - Magasin 0803357
-
TMP-UCT-MAG16 - Magasin 0803358
-
TMP-UCT-MAG17 - Magasin 0803360
-
TMP-UCT-MAG18 - Magasin 0803361
-
TMP-UCT-MAG19 - Magasin 0803363
-
TMP-UCT-MAG20 - Magasin 0803364
-
TMP-UCT-MAG21 - Magasin 0803365
-
TMP-UCT-MAG22 - Magasin 0803366
-
TMP-UCT-MAG23 - Magasin 0803367
-
TMP-UCT-MAG24 - Magasin 0803368
-
TMP-UCT-MAG25 - Magasin 0803369
-
TMP-UCT-MAG26 - Magasin 0803370
-
TMP-UCT-MAG27 - Magasin 0803371
-
TMP-UCT-MAG28 - Magasin 0803372
-
TMP-UCT-MAG29 - Magasin 0803373
-
TMP-UCT-MAG31 - Magasin 1025505
-
TMP-UCT-MAG32 - Magasin 1082129
-
TMP-UCT-MAG33 - Magasin 1082130
-
TMP-UCT-MAG34 - Magasin 1281799
-
TMP-UM-MAG1 - Magasin 0831200
-
TMP-UM-MAG2 - Magasin 0831201
-
TMP-UM-MAG3 - Magasin 0831202
-
TMP-UM-MAG4 - Magasin 0831203
-
TMP-UM-MAG5 - Magasin 0803328
-
TMP-UM-MAG6 - Magasin 0803329
-
TMP-UM-MAG7 - Magasin 0803330
-
TMP-UM-MAG8 - Magasin 0803331
-
TMP-UM-MAG9 - Magasin 0803332
-
TMP-UM-MAG10 - Magasin 0803334
-
TMP-UM-MAG11 - Magasin 0803681
-
TMP/ACCU - Batteri 0803668
-
TMP/EXT.POWER-SUPPLY 100-240V - Netadapter 0803672
-
TMP/CHARGER - Ladeapparat 0803670
-
TMP/CHARGER CABLE VEHICLE 12V - Kabler 0803671
-
TMP/ACCU COVER - Afdækning af batterikammer 0803669
-
CLEANING STICK - Rensestift 5146697
-
TMP BAG - Transporttaske 0803674
-
TMP CASE - Kuffert 0803675
-
MOBILE BACKPACK - Transporttaske 0803717
-
TMP-PACKAGE WITH FOAM - Original emballage 1352571
-
MARKING SYSTEM SOFTWARE - Software 1669297
-
PROJECT COMPLETE - Software 1050453
Dine fordele
Enkelt design af mærkningsløsninger på stedet takket være integreret mærkningssoftware og et 7" multi-touch-display, der kan opstilles. Yderligere kontrol via desktop-mærkningssoftwaren er mulig.
100 % uafhængig takket være udskifteligt og genopladeligt batteri
Enkelt skift af materiale- og farvebånd på under 10 sek.
Automatisk detektion af farvebånd, magasin og materiale forebygger fejlprint
Hurtig udskrivning i høj kvalitet pr. kortmateriale på under 8 sekunder
Nem håndtering af alle status- og fejlmeldinger, da relevante videoer kan hentes og afspilles direkte via touchdisplayet
Printopløsningen på 300 dpi er den absolutte standard i branchen for alle gængse applikationer og materialer
Effektiv og næsten vedligeholdelsesfri takket være den anerkendte termotransfer-printteknologi
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre