BLUEMARK CLED - Printer
5147999

Printer med LED-UV-teknologi til mærkning af kunststofskilte i UniCard-format.

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer







Dine fordele

Enkel og tidsbesparende betjening
Printeren registrerer retningen på de ilagte ark og vender selv printet 180° ved behov.
Mærkningen er omgående gnidebestandig og kan anvendes med det samme.
Hurtig mærkning af kunststofskilte til klemme-, lednings-, kabel- og apparatmærkning.
Mærkning uden opløsningsmidler af op til 10000 mærkeskilte i timen.
Miljøvenlig High-Speed-printer takket være sidste nye UV-teknologi.
Automatisk materialetilførsel
Netværkskompatibel via Ethernet