TOPMARK NEO - Lasermarkør
1012015

Lasermærkningssystem til effektiv mærkning af metal- og plastmarkeringer i produktfamilien LS…; UCT…; UC…/PP…; UM…

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer









Dine fordele

Vedligeholdelsesfri drift takket være fiberlaserteknologi
Intuitiv og tidsbesparende betjening takket være integreret mærkningssoftware og grafisk brugerflade
Beskeden henstillingsplads: Det er kun nødvendigt med et areal på størrelse med to DIN A3-ark
Hurtig mærkning af kunststof- og metalskilte til klemme-, leder-, kabel-, komponent- og anlægsmærkning
Enkel styring med desktopmærkningssoftwaren fra Phoenix Contact
Laserklasse 1 iht. DIN EN 60825-1: Intet behov for en lasermedarbejder
Til alle UniCard (UCT)- og LaserSheet (LS)-materialer
Hurtig mærkning af høj kvalitet. Mærkning af et UniCard på kun 8 sekunder
Den integrerede materialeregistrering forhindrer fejlmærkninger