BLUEMARK E.CARD mærker kortmaterialer med en innovativ kombination af termisk inkjet-teknologi (TIJ) og UV LED-hærdende blæk. Denne teknologi muliggør høj printopløsning og lav vedligeholdelse.
Anvendelsesområderne inden for industriel mærkning spænder fra beskyttede styretavler til maskiner og anlæg, hvor mærkningerne udsættes for kemiske og mekaniske påvirkninger.
BLUEMARK E.CARD kombinerer en effektiv mærkningsproces ved behandling af UCT-materialer (PC) og meget holdbare mærkningsløsninger med UC-materialer (PA) og metalskilte.
BLUEMARK E.CARD
-
Printer
1506732
Printer, Monokrom UV-inkjet-kortprinter, med automatiseret materialebehandling, intuitiv brugervejledning via printerdisplayet, dataudveksling via OPC UA-grænseflade og mærkningssoftware, til mærkning af UC- og UCT-kort, UM-strimler og metalmærkeskilte, vægt: 11 kg, bredde: 570 mm, højde: 253 mm, Produktet forberedes med henblik på Cyber Resilience Act (CRA)
Dette produkt kræver flere produkter til drift.
Nødvendigt tilbehør
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
KC
Godkendelses-ID: R-R-PCK-1506732IECEE CB Scheme
Godkendelses-ID: DK-158964-M1EAC
Godkendelses-ID: KZ 27978Kompatible produkter
Dine fordele
Betydelig tidsbesparelse i forhold til UV-inkjetprintere med manuel materialebehandling
Højeffektive mærkningsprocesser og holdbare mærkningsløsninger takket være et modulært blækkoncept
Lav grad af vedligeholdelse takket være enkel udskiftning af hele blæksystemet med hver blækpatron
Optimale printresultater på plast- og metalmaterialer takket være den innovative kombination af TIJ-teknologi og UV-LED-blæk
Enkel betjening takket være intuitiv brugervejledning via printdisplayet samt netværksunderstøttet dataudveksling via OPC-UA-grænseflade og mærkningssoftware