ZB10,LGS:L1-N,PE - Mærkeskilte til klemmer
1053412

Mærkeskilte til klemmer, Strimmel, hvid (RAL 9010), mærket, kan mærkes med: CMS-P1-PLOTTER, på langs: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, monteringstype: fastlåse, til klemmebredde: 10,2 mm, Antal mærkeskilte: 10, tekstfeltets højde: 10,5 mm, tekstfeltets bredde: 10,15 mm

Produktdetaljer








Kompatible produkter


Dine fordele

Mærkningsservice: PhoenixContact mærker alle mærkestrimmel-skilte individuelt efter kundeønske.
Mærkestrimmel-system ZB giver mulighed for mærkning af rækkeklemmer og elektronikmoduler med høje skiltenoter.