Gennemgangsklemme til VIP I/O-Marshalling-grunddele til gennemførsel af feltsignaler til og fra I/O-systemet. HART-transparent.
Signalrangering til Universal I/O-systemer
Skab din Universal Marshalling med det fleksible I/O-rangersystem VIP I/O-Marshalling. Systemet forener signalrangering og -bearbejdning i en styringsuafhængig løsning til dit Universal I/O-system. Stikbare input-output-accessories med forskellige interface-funktioner tillader en universel konfiguration af de enkelte kanaler. Det er Universal Marshalling, hele vejen fra felten til kontrolniveauet.
Ledningsovervågningsmodul til VIP I/O-Marshalling-basiselementer. Muliggør en ledningsfejlovervågning ved brug af standardpilotkontakter i sikkerhedsanvendelser. Der kan registreres ledningsbrud såvel som kortslutninger.
Ex i-temperaturmåleværdikonverter til VIP I/O-Marshalling grunddele: Konverterer signaler fra termoelementer, monteret i det eksplosionsfarlige område, og overfører et 0/4 mA ... 20 mA-signal til en belastning (aktiv eller passiv) i det sikre område. Kan parametreres frit.
Stiksæt til standardanvendelser ved brug af BASE-MSTB/D37M/16CH/EX VIP I/O-Marshalling-grunddel med Push-in tilslutning.
16-kanalers VIP I/O-Marshalling-grunddel med 37-polet D-SUB-stik til universel anvendelse. Stikbare field- og forsyningsklemmer fås som tilbehør. Med Push-in tilslutningsteknik. Valgfrit for Ex i og Non-Ex.
Non-Incendive, Ex-ic-afvisende sikkerhedsudstyr til VIP I/O-Marshalling-basiselementer. Til begrænsning af strøm (60 mA eller 80 mA) og spænding (26,4 V DC) ved digitale udgange. F.eks. til styring af magnetventiler i et eksplosionsfarligt område (zone 2, CID2).
Relæmodul til VIP I/O-Marshalling-basiselementer. Til galvanisk adskilt tilkobling af 24 V DC fieldkomponenter til digitale indgange. Integreret sikring og sikringsudfaldsvisning.
Digital-til-analog-omformer til VIP I/O-Marshalling-basiselementer. Til tilslutning af fire digitale indgange og konvertering af dem til et enkelt analogt 4...20 mA-signal. Sparer tre I/O-kanaler.
Relæmodul til VIP I/O-Marshalling-basiselementer. Til kobling af 24 V DC belastninger op til maks. 3 A. Integreret sikring og sikringsudfaldsvisning. Slutte- og brydekontakt kan bruges.
Temperaturmåleværdikonverter til VIP I/O-Marshalling-grunddele: Konverterer signaler fra modstandstermometre og overfører et 0/4 mA ... 20 mA-signal til en belastning (aktiv eller passiv). Kan parametreres frit.
Dine fordele
- Forkortelse af projektvarigheden med en gennemgående Universal I/O-tilgang
- Ændringer af I/O-belægningen er mulige i alle projektfaser takket være stikbare IOA'er
- Lavere antal styretavler, da der ikke kræves ekstra Marshalling-skabe
- Reducering af fortrådningsforbrug takket være forskellige systemkablingsløsninger til tilslutning til DCS-systemer
- Enkel migration i eksisterende anlæg takket være reduktion af stilstandstid under eftermonteringsarbejde
Det fleksible I/O-rangersystem til din Universal Marshalling
Topologisammenligning Fortrådning klassisk og Universal I/O
Universal Marshalling fra field til styring
Det fleksible I/O-rangersystem VIP I/O-Marshalling er den kompakte kombination af systemkabling, interface og Marshalling i ét modul.
- Systemkabling: kabling med Universal I/O-platforme
- Interfaces: Fleksibel bestykning med analoge og digitale Input-Output-Accessories (IOA'er), som f.eks. skilleforstærker, måleværdikonverter og relæer
- Marshalling: Forbindelse med fieldkomponenter og rangering af signaler
Interface-funktionerne til din Universal Marshalling
De fleksibelt stikbare Input-Output-Accessories (IOA'er) er moduler med forskellige elektriske funktioner til signalbehandling: Universal Marshalling fra felt til styring.
Der fås følgende IOA'er:
- Passivmoduler
- Relæ
- Sikkerhedsrelæer
- Skilleforstærkere
- Måleværdikonverter
- Sikringsmoduler
- Specialfunktioner