Sikringsmodul til VIP I/O-Marshalling-grunddele med udskiftelig 2 A-sikring i feltkomponent-forsyningsledningen. Integrerede testpunkter og en skillekniv muliggør afbrydelsesfri signalmåling. HART-transparent.
Signalrangering til Universal I/O-systemer
Skab din Universal Marshalling med det fleksible I/O-rangersystem VIP I/O-Marshalling. Systemet forener signalrangering og -bearbejdning i en styringsuafhængig løsning til dit Universal I/O-system. Stikbare input-output-accessories med forskellige interface-funktioner tillader en universel konfiguration af de enkelte kanaler. Det er Universal Marshalling, hele vejen fra felten til kontrolniveauet.
Stiksæt til standardanvendelser ved brug af BASE-MSTB/D37M/16CH/EX VIP I/O-Marshalling-grunddel med Push-in tilslutning.
16-kanalers VIP I/O-Marshalling grunddel til universel anvendelse. Stikbare field- og forsyningsklemmer fås som tilbehør. Med Push-in tilslutningsteknik. Kompatibel med Tricon CX DCS serien (D-SUB 50).
Sikringssæt, antal: 10 Stk., mærkestrøm: 2,5 A, udløsekarakteristik: træg (T)
VIP I/O-Marshalling-skilleplade til en sikker adskillelse mellem ikke Ex i- og Ex i-bestykkede sokkelmoduler til universel anvendelse i UM-PRO-konstruktion ...MSTB...
Skillepladen monteres direkte på bæreskinnen ved sokkelmodulets ende.
Sikringsmodul til VIP I/O-Marshalling-grunddele med udskiftelige 1 A-sikringer i feltkomponent-forsyningsledningen og i signalledningen. Integrerede testpunkter og en skillekniv muliggør afbrydelsesfri signalmåling. HART-transparent.
Ex i-forsynings- og indgangsskilleforstærker, HART-transparent, til VIP I/O-Marshalling-basiselementer: Overfører 0/4 mA ... 20 mA-signaler fra det eksplosionsfarlige område til en belastning (aktiv eller passiv) i det sikre område. Galvanisk 3-vejsadskillelse, SIL 2, SC 3 iht. IEC 61508
Forsynings- og indgangsskilleforstærker, HART-transparent, til VIP I/O-Marshalling grunddele: Overfører 0/4 mA ... 20 mA-signaler til en belastning (aktiv eller passiv). Galvanisk 3-vejsadskillelse, SIL 2, SC 3 iht. IEC 61508
8-kanalers VIP I/O-Marshalling grunddel til universel anvendelse. Alle tilslutninger som skruetilslutningsteknik. Takket være tilslutningsstikket D-SUB 25 er dette modul pinkompatibelt med processtyresystemet i Foxboro I/A-serien.
VIP I/O-Marshalling-skilleplade til en sikker adskillelse mellem ikke Ex i- og Ex i-indstiksmoduler på et sokkelmodul i VIP-konstruktion.
Skillepladen monteres direkte på sokkelmodulet mellem de stikbare IOA'er.
Dine fordele
- Forkortelse af projektvarigheden med en gennemgående Universal I/O-tilgang
- Ændringer af I/O-belægningen er mulige i alle projektfaser takket være stikbare IOA'er
- Lavere antal styretavler, da der ikke kræves ekstra Marshalling-skabe
- Reducering af fortrådningsforbrug takket være forskellige systemkablingsløsninger til tilslutning til DCS-systemer
- Enkel migration i eksisterende anlæg takket være reduktion af stilstandstid under eftermonteringsarbejde
Det fleksible I/O-rangersystem til din Universal Marshalling
Topologisammenligning Fortrådning klassisk og Universal I/O
Universal Marshalling fra field til styring
Det fleksible I/O-rangersystem VIP I/O-Marshalling er den kompakte kombination af systemkabling, interface og Marshalling i ét modul.
- Systemkabling: kabling med Universal I/O-platforme
- Interfaces: Fleksibel bestykning med analoge og digitale Input-Output-Accessories (IOA'er), som f.eks. skilleforstærker, måleværdikonverter og relæer
- Marshalling: Forbindelse med fieldkomponenter og rangering af signaler
Interface-funktionerne til din Universal Marshalling
De fleksibelt stikbare Input-Output-Accessories (IOA'er) er moduler med forskellige elektriske funktioner til signalbehandling: Universal Marshalling fra felt til styring.
Der fås følgende IOA'er:
- Passivmoduler
- Relæ
- Sikkerhedsrelæer
- Skilleforstærkere
- Måleværdikonverter
- Sikringsmoduler
- Specialfunktioner