VIP/MSTB/D50M/BASE/16CH/CX/EX
-
Sokkelmodul
2908788
16-kanalers VIP I/O-Marshalling grunddel til universel anvendelse. Stikbare field- og forsyningsklemmer fås som tilbehør. Med Push-in tilslutningsteknik. Kompatibel med Tricon CX DCS serien (D-SUB 50).
Dette produkt kræver flere produkter til drift.
Nødvendigt tilbehør
Produktdetaljer
| Produkttype | Basismodul |
| Produktfamilie | VIP I/O-Marshalling |
| Antal kanaler | 16 |
| Isoleringsegenskaber | |
| Overspændingskategori | II, III |
| Forureningsgrad | 2 |
| Driftsspænding Umax | ≤ 30 V AC/DC |
| Strøm (pr. gren) | ≤ 3 A (Fieldsignal) |
| ≤ 0,5 A (Styrekontakter) | |
| Strøm (Klemme A og B) | 3 A |
| Strøm (Totalstrøm for alle kanaler) | 10 A |
| Fieldniveau | |
| Tilslutningstype | Printkort-grunddel |
| Antal tilslutninger | 4 |
| Poltal | 16 |
| Styringsniveau | |
| Tilslutningstype | D-SUB stiftdel |
| Antal tilslutninger | 1 |
| Poltal | 50 |
| Tilspændingsmoment | 0,3 Nm ... 0,34 Nm |
| Forsyning | |
| Tilslutningstype | Printkort-grunddel |
| Antal tilslutninger | 2 |
| Poltal | 2 |
| Skærm | |
| Tilslutningstype | Printkort-grunddel |
| Antal tilslutninger | 2 |
| Poltal | 2 |
| Statusvisning | nej |
| Mål på vare | |
| Bredde | 250 mm |
| Højde | 142,3 mm |
| Dybde | 78 mm |
| Farve | grå (RAL 7042) |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 70 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Højde | ≤ 2000 m |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 0 % ... 95 % (ingen kondensering) |
| ATEX | |
| Mærkning | II 3G Ex ec IIC T4 Gc |
| Certifikat | JSHP 24ATEX0051X |
| IECEx | |
| Mærkning | Ex ec IIC T4 Gc |
| Certifikat | IECEx JSH 24.0014X |
| UKEX | |
| Mærkning | II 3G Ex ec IIC T4 Gc |
| Certifikat | PxCIF23UKEX2908788X |
| CCC/Kina Ex | |
| Mærkning | Ex ec IIC T4 Gc |
| Certifikat | 2025122308124416 |
| CSA, USA/Canada | |
| Mærkning | Class I, Div. 2 Groups A, B, C, D T4 |
| Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4 Gc | |
| Ex nA IIC T4 Gc | |
| Standarder | IEC 60664 |
| DIN EN 50178 |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Monteringsposition | vilkårligt på 35 mm bæreskinne iht. EN 60715 |
| Varenummer | 2908788 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Bemærk | Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur) |
| Salgsnøgle | DK115A |
| Produktnøgle | DK115A |
| GTIN | 4055626477992 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 755,5 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 730,7 g |
| Toldtarifnummer | 85366990 |
| Oprindelsesland | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
| SCIP | 9094823a-fcc5-4004-b761-5a5bb4b29c28 |
Kompatible produkter
-
VIP/P/FKC/KIT CX - Stiksæt 2910417
-
VIP/UM-PRO/BASE DIVIDER/CX - Skilleplade 2910139
-
IOA MCR-EX-NAM-TRI-FS - NAMUR-koblingsforstærkere 1085767
-
IOA-PSR-PS22-1NO-1NC-24DC - Koblingsrelæ 2702971
-
IOA MCR-EX-RPSS-I-I - Forsyningsskillemodul 1085761
-
IOA MCR-EX-RTD-I - Temperaturmåleværdikonverter 1085764
-
IOA MCR-EX-TC-I - Temperaturmåleværdikonverter 1085766
-
IOA MCR-IDS-I-I - Udgangsskilleforstærker 1176865
-
IOA MCR-RPSS-I-I - Forsyningsskillemodul 1085774
-
IOA MCR-RTD-I - Temperaturmåleværdikonverter 1007728
-
IOA MCR-TC-I - Temperaturmåleværdikonverter 1007722
-
IOA AI/AO/BFI/DS/0.5A/EX - Ind-/udgangsmodul 2906599
-
IOA DAC-4DI/AI/EX - Konverter 1145061
-
IOA DI/DO/BFI/DS/1.0A/EX - Ind-/udgangsmodul 2906600
-
IOA FEED-THRU/EX - Gennemføringsstik 2906598
-
IOA FEED-THRU-DO/NI/EX - Gennemføringsstik 1172189
-
IOA PR-DAI/DAO/F/DS/0.25A/EX - Ind-/udgangsmodul 1188706
-
IOA PR-DAI/DAO/F/DS/2A/EX - Ind-/udgangsmodul 1048208
-
IOA REL 24V DI/BFI/1.0A/EX - Relæmodul 2910155
-
IOA REL 120V DI/1.0A/EX - Relæmodul 2910157
-
IOA REL 230V DI/1.0A/EX - Relæmodul 2910423
-
IOA REL 230V DO/BFI/NC/3.0A/EX - Relæmodul 2910422
-
IOA REL 230V DO/BFI/NO/3.0A/EX - Relæmodul 2910421
-
IOA REL 24V DO/BFI/3.0A/EX - Relæmodul 2910153
-
IOA REL 120V DO/BFI/3.0A/EX - Relæmodul 2910154
Dine fordele
Integreret monteringsflade til isættelse og fastholdelse af IOA
Skrue- og push-in-(PT-) stiksæt fås som separate delnumre
Klemmer til redundant spændingsforsyning med sikring
Hver kanal har fire tilslutninger (A, B, C, D) på feltsiden
IOA-moduler sælges separat
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre