Non-Incendive, Ex-ic-afvisende sikkerhedsudstyr til styring af de magnetventiler, alarmgivere og visninger, som er installeret i et eksplosionsfarligt område. Moduludgangen begrænser strømmen til 60 mA eller 80 mA (forskellige tilslutningsklemmer) og en maksimal spænding på 26,4 V DC. Modulet installeres pr. stikkontakt på et passende VIP I/O-Marshalling-basiselement. Installation i zone 2, beskyttelsesmåde „ec“ er tilladt.
IOA FEED-THRU-DO/NI/EX
-
Gennemføringsstik
1172189
Non-Incendive, Ex-ic-afvisende sikkerhedsudstyr til VIP I/O-Marshalling-basiselementer. Til begrænsning af strøm (60 mA eller 80 mA) og spænding (26,4 V DC) ved digitale udgange. F.eks. til styring af magnetventiler i et eksplosionsfarligt område (zone 2, CID2).
Dette produkt kræver flere produkter til drift.
Nødvendigt tilbehør