16-kanalers VIP I/O-Marshalling-grunddel med 37-polet D-SUB-stik til universel anvendelse. Stikbare field- og forsyningsklemmer fås som tilbehør. På feltsiden er der fire tilslutningspunkter til rådighed pr. kanal (nA, nB, nC, nD). De tilsluttede funktionsmoduler kan forsynes via to spændingsforsyningsbusser (P1 og P2). Med Push-in tilslutningsteknik. Valgfrit for Ex i og Non-Ex.
BASE-MSTB/D37M/16CH/EX
-
Sokkelmodul
1065476
16-kanalers VIP I/O-Marshalling-grunddel med 37-polet D-SUB-stik til universel anvendelse. Stikbare field- og forsyningsklemmer fås som tilbehør. Med Push-in tilslutningsteknik. Valgfrit for Ex i og Non-Ex.
Dette produkt kræver flere produkter til drift.
Nødvendigt tilbehør
Produktdetaljer
| Produkttype | Basismodul |
| Produktfamilie | VIP I/O-Marshalling |
| Antal kanaler | 16 |
| Driftsspænding Umax | ≤ 30 V AC/DC |
| Strøm (pr. gren) | ≤ 3 A (Fieldsignal) |
| ≤ 1 A (Styringstilslutninger) | |
| Strøm (P1- eller P2-klemmer) | ≤ 15 A |
| Strøm (Totalstrøm for alle kanaler) | ≤ 15 A |
| Forsyning | |
| Forsyningsmærkespænding | 24 V DC |
| Forsyningsspændingsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Fieldniveau | |
| Tilslutningstype | Printkort-grunddel |
| Antal tilslutninger | 4 |
| Poltal | 16 |
| Styringsniveau | |
| Tilslutningstype | D-SUB stiftdel |
| Antal tilslutninger | 1 |
| Poltal | 37 |
| Tilspændingsmoment | 0,3 Nm ... 0,34 Nm |
| Forsyning | |
| Tilslutningstype | Printkort-grunddel |
| Antal tilslutninger | 2 |
| Poltal | 2 |
| Skærm | |
| Tilslutningstype | Printkort-grunddel |
| Antal tilslutninger | 1 |
| Poltal | 2 |
| Statusvisning | nej |
| Mål på vare | |
| Bredde | 199 mm |
| Højde | 142,3 mm |
| Dybde | 78 mm |
| Farve | grå (RAL 7042) |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 70 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Højde | ≤ 2000 m |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 0 % ... 95 % (ingen kondensering) |
| ATEX | |
| Mærkning | II 3G Ex ec IIC T4 Gc |
| Certifikat | CSANe 22ATEX1005X |
| IECEx | |
| Mærkning | Ex ec IIC T4 Gc |
| Certifikat | IECEx CSA 22.0004X |
| UKEX | |
| Mærkning | II 3G Ex ec IIC T4 Gc |
| Certifikat | CSAE 22UKEX1040X |
| CSA, USA/Canada | |
| Mærkning | Class I, Div. 2 Groups A, B, C, D T4 Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4 Gc Ex ec IIC T4 Gc |
| Certifikat | CSA 22CA80084549X |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Monteringsposition | vilkårligt på 35 mm bæreskinne iht. EN 60715 |
| Varenummer | 1065476 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DK115A |
| Produktnøgle | DK115A |
| GTIN | 4055626727929 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 635,4 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 635,4 g |
| Toldtarifnummer | 85366990 |
| Oprindelsesland | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
| SCIP | b3c42d23-56fb-4954-a88b-68297148a637 |
Kompatible produkter
-
PLUGKIT-BU/FKC/16CH-1-16 - Stiksæt 1300532
-
PLUGKIT-GY/FKC/16CH-1-16 - Stiksæt 1193570
-
IOA LM-DI/R/RUSIO/EX - Overvågningsmodul 1048209
-
IOA MCR-EX-NAM-C300 - NAMUR-koblingsforstærkere 1085770
-
IOA MCR-EX-NAM-NAM - NAMUR-koblingsforstærkere 1085769
-
IOA MCR-EX-NAM-RUSIO - NAMUR-koblingsforstærkere 1085772
-
IOA-PSR-PS22-1NO-1NC-24DC - Koblingsrelæ 2702971
-
IOA MCR-EX-RPSS-I-I - Forsyningsskillemodul 1085761
-
IOA MCR-EX-RTD-I - Temperaturmåleværdikonverter 1085764
-
IOA MCR-EX-TC-I - Temperaturmåleværdikonverter 1085766
-
IOA MCR-IDS-I-I - Udgangsskilleforstærker 1176865
-
IOA MCR-RPSS-I-I - Forsyningsskillemodul 1085774
-
IOA MCR-RTD-I - Temperaturmåleværdikonverter 1007728
-
IOA MCR-TC-I - Temperaturmåleværdikonverter 1007722
-
IOA AI/AO/BFI/DS/0.5A/EX - Ind-/udgangsmodul 2906599
-
IOA DAC-4DI/AI/EX - Konverter 1145061
-
IOA DI/DO/BFI/DS/1.0A/EX - Ind-/udgangsmodul 2906600
-
IOA FEED-THRU/EX - Gennemføringsstik 2906598
-
IOA FEED-THRU-DO/NI/EX - Gennemføringsstik 1172189
-
IOA PR-DAI/DAO/F/DS/0.25A/EX - Ind-/udgangsmodul 1188706
-
IOA PR-DAI/DAO/F/DS/2A/EX - Ind-/udgangsmodul 1048208
-
IOA REL 24V DI/BFI/1.0A/EX - Relæmodul 2910155
-
IOA REL 120V DI/1.0A/EX - Relæmodul 2910157
-
IOA REL 230V DI/1.0A/EX - Relæmodul 2910423
-
IOA REL 230V DO/BFI/NC/3.0A/EX - Relæmodul 2910422
-
IOA REL 230V DO/BFI/NO/3.0A/EX - Relæmodul 2910421
-
IOA REL 24V DO/BFI/3.0A/EX - Relæmodul 2910153
-
IOA REL 120V DO/BFI/3.0A/EX - Relæmodul 2910154
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre