IOA-PSR-PS22-1NO-1NC-24DC - Koblingsrelæ
2702971

Stikbart SIL-koblingsrelæ som ind-/udgangstilbehør til VIP-sokkelmodul, SIL 3 High- og Low-Demand-applikationer, Safe-State-Off, kobler digitale udgangssignaler til periferien, en funktionsstrømkreds, en tilbagemeldingsstrømkreds, testpulsfilter

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Til SIL 3 efter IEC 61508
Tvangsstyrede kontakter efter EN 50205
Enkel Proof Test efter IEC 61508 ved hjælp af integreret meldekontakt
Enkel Proof Test iht. IEC 61508
Lang levetid ved hjælp af filtrering af styrings-testimpulser
1 funktionsstrømkreds, 1 diagnosestrømkreds
Kobler digitale udgangssignaler fra fejlsikre styringer til periferien (ventiler osv.) til galvanisk adskillelse og effekttilpasning