VIP/S/MC/BASE 17-24/L/EX
-
Sokkelmodul
2907024
8-kanalers VIP I/O-Marshalling grunddel til universel anvendelse. Alle tilslutninger som skruetilslutningsteknik. Med COMBICON-tilslutningsstikket kompatibelt til Honeywell C300- og RUSIO-serien. Mærkning til kanalerne 17-24.
Dette produkt kræver flere produkter til drift.
Nødvendigt tilbehør
Produktdetaljer
| Produkttype | Basismodul |
| Produktfamilie | VIP I/O-Marshalling |
| Antal kanaler | 8 |
| Maks. driftspænding Umaks. | 30 V DC (P2- og feltklemmer) |
| 230 V AC (P2- og feltklemmer) | |
| 30 V DC (P1-klemmer) | |
| 30 V (X30- og X31-tilslutningsstik) | |
| Maks. tilladelig strøm | 15 A (P1- eller P2-klemmer) |
| Maks. tilladelig total strøm | 15 A (pr. modul) |
| Maks. strømværdi pr. forgrening | 3 A (Fieldsignal) |
| 1 A (Styrekontakter) |
| Fieldniveau | |
| Tilslutning iht. standard | IEC / EN |
| Tilslutningstype | Skruetilslutning |
| Afisoleringslængde | 8 mm |
| Skruestørrelse | M 3 |
| Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 12 |
| Tilspændingsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Styringsniveau | |
| Tilslutningstype | stikbar skruetilslutning |
| Antal tilslutninger | 2 |
| Poltal | 9 |
| Sikkerhedstekniske data | |
| Indgangsspænding Ui | 30 V (pr . kanal) |
| Indgangsstrøm Ii | 1 A (pr . kanal) |
| Induktivitet Li | 0 mH |
| Kapacitet Ci | 0 µF |
| Statusvisning | nej |
| Statusvisning forefindes | nej |
| Mål på vare | |
| Bredde | 118,1 mm |
| Højde | 102,7 mm |
| Dybde | 72,2 mm |
| Farve | grå (RAL 7042) |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 75 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 75 °C |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 0 % ... 95 % (ingen kondensering) |
| ATEX | |
| Mærkning | Ex II 3G |
| Ex nA ic IIC T4 Gc | |
| Ex II 3G Ex nA ic IIC T4 Gc | |
| Ex II 3(3)G Ex nA [ic] IIC T4 Gc | |
| Ex II (3)D [Ex ic Dc] IIIC | |
| Certifikat | Sira 16ATEX4260X |
| IECEx | |
| Mærkning | Ex nA IIC T4 Gc |
| Ex nA ic IIC T4 Gc | |
| Ex nA [ic] IIC T4 Gc | |
| [Ex ic Dc] IIIC | |
| Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Certifikat | IECEx SIR 16.0088X |
| FM | |
| Mærkning | FM 3600 |
| FM 3611 | |
| FM 3810 | |
| Class I, Zone 2, AEx nA ic IIC T4 Gc | |
| AEx nA IIC T4 Gc | |
| Nonincendive: Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| With connection to Class I, II, and III, Div. 2, Groups A, B, C, D, E, F, G | |
| CSA, Canada | |
| Mærkning | Ex nA ic IIC T4 Gc |
| Ex nA IIC T4 Gc | |
| Nonincendive: Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| With connection to Class I, II, and III, Div. 2, Groups A, B, C, D, E, F, G | |
| ANSI/ISA | |
| Mærkning | ANSI/ISA 60079-0 |
| ANSI/ISA 60079-11 | |
| ANSI/ISA 60079-15 | |
| ANSI/IEC | |
| Mærkning | ANSI/IEC 60529 |
| Giftgastest | |
| Mærkning | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A |
| Ex-data | |
| ATEX | Sira 16ATEX4260X; Ex II 3G Ex nA ic IIC T4 Gc; Ex II 3G Ex nA ic IIC T4 Gc Ex II 3(3)G Ex nA [ic] IIC T4 Gc; Ex II (3)D [Ex ic Dc] IIIC |
| IECEx | IECEx SIR 16.0088X Ex nA IIC T4 Gc; Ex nA ic IIC T4 Gc; Ex nA [ic] IIC T4 Gc; [Ex ic Dc] IIIC Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc; [Ex ia Da] IIIC |
| FM | Class I, Zone 2, AEx nA ic IIC T4 Gc; AEx nA IIC T4 Gc Nonincendive: Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 With connection to Class I, II, and III, Div. 2, Groups A, B, C, D, E, F, G |
| Standarder | IEC 60664 |
| DIN EN 50178 |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Monteringsposition | vilkårligt på 35 mm bæreskinne iht. EN 60715 |
| Varenummer | 2907024 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Bemærk | Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur) |
| Salgsnøgle | DK115A |
| Produktnøgle | DK115A |
| GTIN | 4055626234373 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 444 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 444 g |
| Toldtarifnummer | 85369010 |
| Oprindelsesland | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
-
VIP/S/MC/KIT 17-24 - Stiksæt 2907268
-
VIP/S/FRONT-MC/KIT 17-24 - Stiksæt 2907271
-
IOA FEED-THRU/EX - Gennemføringsstik 2906598
-
IOA AI/AO/BFI/DS/0.5A/EX - Ind-/udgangsmodul 2906599
-
IOA DI/DO/BFI/DS/1.0A/EX - Ind-/udgangsmodul 2906600
-
IOA REL 24V DO/BFI/3.0A/EX - Relæmodul 2910153
-
IOA REL 24V DI/BFI/1.0A/EX - Relæmodul 2910155
-
IOA REL 120V DO/BFI/3.0A/EX - Relæmodul 2910154
-
IOA REL 120V DI/1.0A/EX - Relæmodul 2910157
-
IOA REL 230V DO/BFI/NO/3.0A/EX - Relæmodul 2910421
-
IOA REL 230V DO/BFI/NC/3.0A/EX - Relæmodul 2910422
-
IOA REL 230V DI/1.0A/EX - Relæmodul 2910423
-
IOA RPSS-I-I/HART/EX - Forsynings- og indgangsskilleforstærker 2908452
-
IOA FEED-THRU-DO/NI/EX - Gennemføringsstik 1172189
-
IOA PR-DAI/DAO/F/DS/2A/EX - Ind-/udgangsmodul 1048208
-
IOA PR-DAI/DAO/F/DS/0.25A/EX - Ind-/udgangsmodul 1188706
-
IOA DAC-4DI/AI/EX - Konverter 1145061
-
IOA LM-DI/R/RUSIO/EX - Overvågningsmodul 1048209
-
IOA-PSR-PS22-1NO-1NC-24DC - Koblingsrelæ 2702971
-
CAB-MSTB32/2XMC9/18/ 0,4M/C3/S - Grænsefladekabel 2908403
-
CAB-MSTB32/2XMC9/18/ 0,5M/C3/S - Grænsefladekabel 2908404
-
CAB-MSTB32/2XMC9/18/ 1,0M/C3/S - Grænsefladekabel 2908405
-
CAB-MSTB32/2XMC9/18/ 2,0M/C3/S - Grænsefladekabel 2908406
-
CAB-MSTB32/2XMC9/18/ 3,0M/C3/S - Grænsefladekabel 2908407
-
CAB-MSTB32/2XMC9/18/ 4,0M/C3/S - Grænsefladekabel 2908408
-
CAB-MSTB32/2XMC9/18/ 6,0M/C3/S - Grænsefladekabel 2908409
-
CAB-MSTB32/2XMC9/18/ 8,0M/C3/S - Grænsefladekabel 2908410
-
CAB-MSTB32/2XMC9/18/10,0M/C3/S - Grænsefladekabel 2908411
-
CAB-MSTB32/2XMC9/18/15,0M/C3/S - Grænsefladekabel 2908412
-
CAB-MSTB32/2XMC9/18/20,0M/C3/S - Grænsefladekabel 2908413
Dine fordele
Integreret monteringsflade til isættelse og fastholdelse af IOA
Fieldtilslutning via skrueklemmer
To isolerede effektbusoptioner
Kanaler til tilbehørsmarkering
Integreret fod til bæreskinne
Robust metalfod til enkel montering og demontering på bæreskinnen
Fire tilslutninger per kanal (A, B, C, D) og adskillige afskærmningsoptioner
Rækkeklemmer til diskret fortrådning eller kabelforbindelse
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre