Digital-til-analog-konverter til konvertering af op til 4 digitale indgangssignaler til et tilstandsproportionalt 4 ... 20 mA-signal. Afhængigt af koblingsstatus for den tilsluttede signalgiver indstiller modulet en strømværdi ved moduludgangen i området 4 mA ... 20 mA. Det aktive analoge indgangskort kan bestemme koblingstilstande for pilotkontakterne ved hjælp af strømværdien og tilsvarende konverteringstabeller. Modulet installeres pr. stikkontakt på et passende VIP I/O-Marshalling-basiselement. Installation i zone 2, beskyttelsesmåde „ec“ er tilladt.
IOA DAC-4DI/AI/EX
-
Konverter
1145061
Digital-til-analog-omformer til VIP I/O-Marshalling-basiselementer. Til tilslutning af fire digitale indgange og konvertering af dem til et enkelt analogt 4...20 mA-signal. Sparer tre I/O-kanaler.
Dette produkt kræver flere produkter til drift.
Nødvendigt tilbehør