Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

VIP/S/D25M/BASE 1-8/L/C/EX - Sokkelmodul
2906595

8-kanalers VIP I/O-Marshalling grunddel til universel anvendelse. Alle tilslutninger som skruetilslutningsteknik. Takket være tilslutningsstikket D-SUB 25 er dette modul pinkompatibelt med processtyresystemet i Foxboro I/A-serien.

Dette produkt kræver flere produkter til drift. Nødvendigt tilbehør

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordele

Integreret monteringsflade til isættelse og fastholdelse af IOA
Fieldtilslutning via skrueklemmer
Redundante forsyningsklemmer
Fire tilslutninger per kanal (A, B, C, D) og adskillige afskærmningsoptioner
Kanaler til tilbehørsmarkering
Integreret fod til bæreskinne
Robust metalfod til enkel montering og demontering på bæreskinnen
Rækkeklemmer til diskret fortrådning eller kabelforbindelse