Relæmodul til digitale udgangssignaler til kobling af belastninger med maks. 3 A mærkestrøm og en maksimal spænding på 230 V AC. Pilotkontakten er beskyttet af en integreret, udskiftelig 3 A-sikring. Hvis sikringen falder ud, signaleres det vha. en LED. På fieldsiden er der en brydekontakt. Modulet installeres pr. stikkontakt på et passende VIP I/O-Marshalling-basiselement. Installation i zone 2, beskyttelsesmåde „ec“ er tilladt.
IOA REL 230V DO/BFI/NC/3.0A/EX
-
Relæmodul
2910422
Relæmodul til VIP I/O-Marshalling-basiselementer. Til kobling af 230 V AC belastninger op til maks. 3 A. Integreret sikring og sikringsudfaldsvisning. Brydekontakt kan bruges.
Dette produkt kræver flere produkter til drift.
Nødvendigt tilbehør
Produktdetaljer
CSA
Godkendelses-ID: 70134758cUL Listed
Godkendelses-ID: FILE E 196811UL Listed
Godkendelses-ID: FILE E 196811CSAus
Godkendelses-ID: 70134758IECEx
Godkendelses-ID: IECEx SIR 17.0078XKompatible produkter
Dine fordele
Sikringsudfaldsvisning for udgang
Aktivitetsindikator for relæspole
Totrins-frigivelse muliggør spændingstest med komponenter, der drives med feltstrøm
Kanal til tilbehørsmarkering
Udskiftelig type TE5-sikring
Mulighed for intern marshalling (230 V) af tilsluttede fieldkomponenter
Integreret synkronisering reducerer risikoen for fejl under udskiftning
Relæ med sluttekontakt
Mulighed for intern marshalling (230 V) af tilsluttede fieldkomponenter