IOA REL 24V DO/BFI/3.0A/EX - Relæmodul
2910153

Relæmodul til VIP I/O-Marshalling-basiselementer. Til kobling af 24 V DC belastninger op til maks. 3 A. Integreret sikring og sikringsudfaldsvisning. Slutte- og brydekontakt kan bruges.

Dette produkt kræver flere produkter til drift. Nødvendigt tilbehør

Produktdetaljer









Dine fordele

Sikringsudfaldsvisning for udgang
Aktivitetsindikator for relæspole
Totrins-frigivelse muliggør spændingstest med komponenter, der drives med feltstrøm
Kanal til tilbehørsmarkering
Udskiftelig type TE5-sikring
Mulighed for intern marshalling (24 V) af tilsluttede fieldkomponenter
Integreret synkronisering reducerer risikoen for fejl under udskiftning
1 vekselrelæ med valgbar arbejds- eller hvilekontakt