Sikringsmodul med udskiftelig 0,5 A-sikring i forsyningsledningen og i signalledningen. Derved kan feltkomponenter forsynes med spænding direkte fra termineringskortet. Desuden bliver I/O-kortet beskyttet mod kortslutninger i signalledningerne. Hvis en sikring falder ud, signaleres det vha. en LED. I signalledningen er der testpunkter og en skillekniv til afbrydelsesfri signalmåling. Modulet installeres pr. indstikskontakt på et passende VIP I/O-Marshalling-termineringskort. Installation i zone 2, beskyttelsesmåde „ec“ er tilladt.
IOA AI/AO/BFI/DS/0.5A/EX
-
Ind-/udgangsmodul
2906599
Sikringsmodul til VIP I/O-Marshalling-termineringskort med udskiftelige 0,5-A-sikringer i feltkomponent-forsyningsledningen og i signalledningen. Integrerede testpunkter og en skillekniv muliggør afbrydelsesfri signalmåling. HART-transparent.
Dette produkt kræver flere produkter til drift.
Nødvendigt tilbehør
Produktdetaljer
IECEx
Godkendelses-ID: IECEx JSP 24.0011XCSA
Godkendelses-ID: 80071103CSAus
Godkendelses-ID: 80071103cULus Listed
Godkendelses-ID: E196811-201707007ATEX
Godkendelses-ID: JSHP 24 ATEX 0049XKompatible produkter
Dine fordele
Sikringsudfaldsvisning for signalleder
Totrins-frigivelse muliggør spændingstest med komponenter, der drives med feltstrøm
Kanal til tilbehørsmarkering
Udskiftelig type TE5-sikring
Signaldeling ved testudtag
Integreret synkronisering reducerer risikoen for fejl under udskiftning
Mulighed for intern marshalling (24 V) af tilsluttede fieldkomponenter med sikringsudfaldsvisning