Sikringsmodul til VIP I/O-Marshalling-grunddele med udskiftelige 0,5 A-sikringer i feltkomponent-forsyningsledningen og i signalledningen. Integrerede testpunkter og en skillekniv muliggør afbrydelsesfri signalmåling. HART-transparent.
Signalrangering til Universal I/O-systemer
Skab din Universal Marshalling med det fleksible I/O-rangersystem VIP I/O-Marshalling. Systemet forener signalrangering og -bearbejdning i en styringsuafhængig løsning til dit Universal I/O-system. Stikbare input-output-accessories med forskellige interface-funktioner tillader en universel konfiguration af de enkelte kanaler. Det er Universal Marshalling, hele vejen fra felten til kontrolniveauet.
VIP-16-kanals kabel til brug sammen med Universal-E/A Honeywell C300, 18 AWG, 4,0 m langt
Et par skrueklemme-tilslutningsstik til tilslutning til VIP-sokkelmodulet med mærkningen 17-24.
Et par skrueklemme-tilslutningsstik til tilslutning til VIP-sokkelmodulet med mærkningen 1-8.
8-kanalers VIP I/O-Marshalling grunddel til universel anvendelse. Alle tilslutninger som skruetilslutningsteknik. Med COMBICON-tilslutningsstikket kompatibelt til Honeywell C300- og RUSIO-serien. Mærkning til kanalerne 25-32 og lakering.
8-kanalers VIP I/O-Marshalling grunddel til universel anvendelse. Alle tilslutninger som skruetilslutningsteknik. Med COMBICON-tilslutningsstik kompatibel med Honeywell C300- og RUSIO-serien. Mærkning til kanalerne 1-8 og lakering.
8-kanalers VIP I/O-Marshalling grunddel til universel anvendelse. Alle tilslutninger som skruetilslutningsteknik. Med COMBICON-tilslutningsstikket kompatibelt til Honeywell C300- og RUSIO-serien. Mærkning til kanalerne 17-24 og lakering.
8-kanalers VIP I/O-Marshalling grunddel til universel anvendelse. Alle tilslutninger som skruetilslutningsteknik. Med COMBICON-tilslutningsstik kompatibel med Honeywell C300- og RUSIO-serien. Mærkning til kanalerne 9-16 og lakering.
Et par skrueklemme-tilslutningsstik til tilslutning til VIP-sokkelmodulet med mærkningen 9-16
8-kanalers VIP I/O-Marshalling grunddel til universel anvendelse. Alle tilslutninger som skruetilslutningsteknik. Med COMBICON-tilslutningsstikket kompatibelt til Honeywell C300- og RUSIO-serien. Mærkning til kanalerne 9-16.
Dine fordele
- Forkortelse af projektvarigheden med en gennemgående Universal I/O-tilgang
- Ændringer af I/O-belægningen er mulige i alle projektfaser takket være stikbare IOA'er
- Lavere antal styretavler, da der ikke kræves ekstra Marshalling-skabe
- Reducering af fortrådningsforbrug takket være forskellige systemkablingsløsninger til tilslutning til DCS-systemer
- Enkel migration i eksisterende anlæg takket være reduktion af stilstandstid under eftermonteringsarbejde
Det fleksible I/O-rangersystem til din Universal Marshalling
Topologisammenligning Fortrådning klassisk og Universal I/O
Universal Marshalling fra field til styring
Det fleksible I/O-rangersystem VIP I/O-Marshalling er den kompakte kombination af systemkabling, interface og Marshalling i ét modul.
- Systemkabling: kabling med Universal I/O-platforme
- Interfaces: Fleksibel bestykning med analoge og digitale Input-Output-Accessories (IOA'er), som f.eks. skilleforstærker, måleværdikonverter og relæer
- Marshalling: Forbindelse med fieldkomponenter og rangering af signaler
Interface-funktionerne til din Universal Marshalling
De fleksibelt stikbare Input-Output-Accessories (IOA'er) er moduler med forskellige elektriske funktioner til signalbehandling: Universal Marshalling fra felt til styring.
Der fås følgende IOA'er:
- Passivmoduler
- Relæ
- Sikkerhedsrelæer
- Skilleforstærkere
- Måleværdikonverter
- Sikringsmoduler
- Specialfunktioner