Stiksæt til standardanvendelser ved brug af BASE-MSTB/D37M/16CH/EX VIP I/O-Marshalling-grunddel med skruetilslutning.
Signalrangering til Universal I/O-systemer
Skab din Universal Marshalling med det fleksible I/O-rangersystem VIP I/O-Marshalling. Systemet forener signalrangering og -bearbejdning i en styringsuafhængig løsning til dit Universal I/O-system. Stikbare input-output-accessories med forskellige interface-funktioner tillader en universel konfiguration af de enkelte kanaler. Det er Universal Marshalling, hele vejen fra felten til kontrolniveauet.
Stiksæt til brug med VIP/MSTB/D50M/BASE..., skruetilslutninger
Stikbart SIL-koblingsrelæ som ind-/udgangstilbehør til VIP-sokkelmodul, SIL 3 High- og Low-Demand-applikationer, Safe-State-Off, kobler digitale udgangssignaler til periferien, en funktionsstrømkreds, en tilbagemeldingsstrømkreds, testpulsfilter
Relæmodul til VIP I/O-Marshalling-basiselementer. Til galvanisk adskilt tilkobling af 120 V AC fieldkomponenter til digitale indgange. Integreret sikring og sikringsudfaldsvisning.
Relæmodul til VIP I/O-Marshalling-basiselementer. Til galvanisk adskilt tilkobling af 230 V AC fieldkomponenter til digitale indgange. Integreret sikring og sikringsudfaldsvisning.
VIP-16-kanals kabel til brug sammen med Universal-E/A Honeywell C300, 18 AWG, 20 m langt
VIP-16-kanals kabel til brug sammen med Universal-E/A Honeywell C300, 18 AWG, 2,0 m langt
Relæmodul til VIP I/O-Marshalling-basiselementer. Til kobling af 120 V AC belastninger op til maks. 3 A. Integreret sikring og sikringsudfaldsvisning. Slutte- og brydekontakt kan bruges.
VIP-16-kanals kabel til brug sammen med Universal-E/A Honeywell C300, 18 AWG, 0,5 m langt
VIP-16-kanals kabel til brug sammen med Universal-E/A Honeywell C300, 18 AWG, 8,0 m langt
Dine fordele
- Forkortelse af projektvarigheden med en gennemgående Universal I/O-tilgang
- Ændringer af I/O-belægningen er mulige i alle projektfaser takket være stikbare IOA'er
- Lavere antal styretavler, da der ikke kræves ekstra Marshalling-skabe
- Reducering af fortrådningsforbrug takket være forskellige systemkablingsløsninger til tilslutning til DCS-systemer
- Enkel migration i eksisterende anlæg takket være reduktion af stilstandstid under eftermonteringsarbejde
Det fleksible I/O-rangersystem til din Universal Marshalling
Topologisammenligning Fortrådning klassisk og Universal I/O
Universal Marshalling fra field til styring
Det fleksible I/O-rangersystem VIP I/O-Marshalling er den kompakte kombination af systemkabling, interface og Marshalling i ét modul.
- Systemkabling: kabling med Universal I/O-platforme
- Interfaces: Fleksibel bestykning med analoge og digitale Input-Output-Accessories (IOA'er), som f.eks. skilleforstærker, måleværdikonverter og relæer
- Marshalling: Forbindelse med fieldkomponenter og rangering af signaler
Interface-funktionerne til din Universal Marshalling
De fleksibelt stikbare Input-Output-Accessories (IOA'er) er moduler med forskellige elektriske funktioner til signalbehandling: Universal Marshalling fra felt til styring.
Der fås følgende IOA'er:
- Passivmoduler
- Relæ
- Sikkerhedsrelæer
- Skilleforstærkere
- Måleværdikonverter
- Sikringsmoduler
- Specialfunktioner