CSA
Godkendelses-ID: 2030668Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 20 A | 20 - 12 | ||
Usegroup C | ||||
600 V | 20 A | 20 - 12 | ||
Usegroup D | ||||
600 V | 5 A | 20 - 12 |
cULus Recognized
Godkendelses-ID: E60425Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 20 A | 20 - 12 | ||
Usegroup C | ||||
600 V | 20 A | 20 - 12 | ||
Usegroup F | ||||
800 V | 20 A | 20 - 12 | ||
Usegroup D | ||||
600 V | 5 A | 20 - 12 |