AI 0,5 - 8 WH - Terminalrør
3200014

Terminalrør, Længde kontaktområde: 8 mm, tyllelængde: 14 mm, farve: hvid

Produktdetaljer









Dine fordele

Isolationssikkerheden øges ved tilslutninger, der ligger tæt op ad hinanden, og det sikres, at enkelttråde ikke kan berøre naboklemmer
Terminalrørene med kunststofkrave består af blødt elektrolytkobber med galvanisk fortinning