PTTBV 4 - Etageklemme
1088737

Etageklemme, mærkespænding: 1000 V, Termisk vedvarende strøm Ith: 28 A, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, 1. og 2. etage, Dimensioneringstværsnit: 4 mm2, tværsnit: 0,2 mm2 - 6 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: grå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Ud over CLIPLINE complete-systemets egenskaber udmærker Push-in tilslutningsklemmerne sig ved enkel fortrådning af ledere med terminalrør eller stive ledere uden brug af værktøj
Overskuelig fortrådning takket være ledningstilførsel gennem siden
Foruden prøvemuligheden i den dobbelte funktionsskakt fås en ekstra prøvestikbøsning ved alle klemmer
Etageklemmernes etageforskydning muliggør uhindret tilgang til det nederste tilslutningsniveau og dets betjeningstast selv ved fuld fortrådning.
Testet til jernbaneanvendelse