① på langs = horisontalt = vandret ② på tværs = vertikalt = lodret
Mærkestrimler - ZB 6 CUS
0824992
Mærkestrimler, kan bestilles: Strimmelvis, hvid, med tekst efter ønske, monteringstype: fastlåsning i høj skiltenot, til klemmebredde: 6,2 mm, skriftfelt: 6,15 x 10,5 mm, Antal mærkeskilte: 10
Produktdetaljer
Produkttype
Klemmemærkeskilte med mærkning
Deling
6,2 mm
Konstruktion
høj
Mærkning
Antal mærkeskilte
10
Antal enkeltskilte pr. linje
10
Antal mærkestrimler
10
Omgivelsestemperatur (drift)
-40 °C ... 100 °C
Monteringstype
fastlåsning i høj skiltenot
Farve
hvid
Materiale
PA
Brændbarhedsklasse efter UL 94
V2
Materialeindhold
silikone- og halogenfri
Omgivelser
Omgivelsestemperatur (drift)
-40 °C ... 100 °C
Bredde
6 mm
Deling
6,2 mm
Gnidebestandighed
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Varenummer
0824992
Pakningsenhed
1 Stk.
Minimum bestillingsmængde
1 Stk.
Bemærk
Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Salgsnøgle
BG8112
Produktnøgle
BG8112
Katalogside
Side 70 (C-5-2013)
GTIN
4046356357432
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning)
1,55 g
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning)
1,55 g
Toldtarifnummer
49119900
Oprindelsesland
DE
ECLASS
ECLASS-9.0
27141137
ECLASS-10.0.1
27141137
ECLASS-11.0
27281101
ETIM
ETIM 8.0
EC000761
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39131500
Dine fordele
Mærkningsservice: PhoenixContact mærker alle mærkestrimmel-skilte individuelt efter kundeønske.
Mærkestrimmel-system ZB giver mulighed for mærkning af rækkeklemmer og elektronikmoduler med høje skiltenoter.