Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

UC-TM 6 CUS - Mærkeskilte til klemmer
0824589

Mærkeskilte til klemmer, kan bestilles: arkvis, hvid, med tekst efter ønske, monteringstype: fastlåsning i høj skiltenot, til klemmebredde: 6,2 mm, Antal mærkeskilte: 80, tekstfeltets højde: 10,5 mm, tekstfeltets bredde: 5,6 mm

Produktdetaljer








Dine fordele

UniCard-mærkningsserien UC-TM... tilbyder mærkeskilte til produkter med høje skiltenoter.
Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle UniCard-mærkeskilte individuelt efter ønske
Mærkningsstrimlerne i flere dele er nemme at montere og skille igen ved behov.
Arkene giver plads til funktionstekster.
Mærkeskiltene giver mulighed for mærkning på flere linjer.
Formatet sikrer automatisk et positionspræcist print.