UT 4/ 1P - Průchozí svornice
3045583

Průchozí svornice, jmenovité napětí: 800 V, jmenovitý proud: 32 A, počet přípojek: 2, typ připojení: Šroubové připojení/zástrčka, Jmenovitý průřez: 4 mm2, průřez: 0,14 mm2 - 6 mm2, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: šedá

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Oboustranně osaditelné svorky jsou k dostání
Kompatibilní se svorkami Standard UT
Jednotná zásuvná oblast, bezpečná při dotyku