UP 4/10 - Zástrčka
3060209

Zástrčka, jmenovité napětí: 800 V, jmenovitý proud: 32 A, počet pólů: 10, typ připojení: Šroubové připojení, Jmenovitý průřez: 4 mm2, průřez: 0,2 mm2- 6 mm2, barva: šedá

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Manipulace se šroubem ze strany
Připojení vodiče shora
Tato konstrukce osazení umožňuje prostorově úsporný rozvod potenciálu použitím svornic pro čtyři vodiče se dvěma zásuvnými místy