CP 4/4 - Pouzdro konektoru
1066561

Pouzdro konektoru, jmenovité napětí: 800 V, jmenovitý proud: 10 A, typ připojení: Lisovaný spoj, rozteč: 6,2 mm, hloubka: 32,4 mm, šířka: 23,5 mm, výška: 14,95 mm, počet pólů: 4, barva: šedá, způsob montáže: Montáž zasunutím

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Nízká konstrukční výška dílu pro aplikace s malým volným prostorem
Cenově výhodná přípojka předem osazených vodičů s lisovaným spojem