CSA
ID schválení: 13631Schéma IECEE CB
ID schválení: NL-34722_A1Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
800 V | 32 A |
cULus osvědčení
ID schválení: E60425Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
Vícevodičové připojení | 600 V | 30 A | 26 - 14 | |
Usegroup C | ||||
600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
Vícevodičové připojení | 600 V | 30 A | 26 - 14 |
KEMA-KEUR
ID schválení: 71-114072 REV.1Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
800 V | 32 A |