Prvek zástrčky vpravo, pouzdro vlevo s uzavíracím čepem, vpravo uzavřený krytem
UP 4/ 1-R
-
Zástrčka
3060089
Zástrčka, jmenovité napětí: 800 V, jmenovitý proud: 32 A, počet pólů: 1, typ připojení: Šroubové připojení, Jmenovitý průřez: 4 mm2, průřez: 0,2 mm2- 6 mm2, barva: šedá
Detaily výrobku
Schéma IECEE CB
ID schválení: NL-34722_A1| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 800 V | 32 A | |||
cULus osvědčení
ID schválení: E60425| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
| Vícevodičové připojení | 600 V | 30 A | 26 - 14 | |
| C | ||||
| 600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
| Vícevodičové připojení | 600 V | 30 A | 26 - 14 | |
KEMA-KEUR
ID schválení: 71-114072 REV.1| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 800 V | 32 A | |||
CSA
ID schválení: 13631EAC
ID schválení: KZ7500651131219505Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Šroubové zástrčky jsou kombinovatelné se svorkami COMBI všech technik připojení a k dostání ve dvou variantách
Díky samoosaditelným zástrčkám COMBI je pro každé zadání úlohy v nabídce řešení, které může být realizováno samotným uživatelem
Zástrčky se při tom vzájemně secvaknou přímo na místě z jednopólových zásuvných prvků podle konkrétního použití
Tato konstrukce osazení umožňuje prostorově úsporný rozvod potenciálu použitím svornic pro čtyři vodiče se dvěma zásuvnými místy