UPBV 4/ 4
-
Zástrčka
3045839
Zástrčka, jmenovité napětí: 800 V, jmenovitý proud: 32 A, počet pólů: 4, typ připojení: Šroubové připojení, Jmenovitý průřez: 4 mm2, průřez: 0,14 mm2- 6 mm2, barva: šedá
Detaily výrobku
Typ produktu | Svorková zástrčka |
Počet pólů | 4 |
Rozteč | 6,2 mm |
Potenciály | 1 |
Izolační vlastnosti | |
Kategorie přepětí | III |
Stupeň znečištění | 3 |
Zatěžovací rázové napětí | 8 kV |
jmenovitý průřez | 4 mm² |
Závit šroubu | M3 |
Utahovací moment | 0,6 ... 0,8 Nm |
Délka odizolování | 9 mm |
válečkový kalibr | A4 |
Přípojka podle normy | IEC 61984 |
Průřez vodiče tuhý | 0,14 mm² ... 6 mm² |
Průřez vedení AWG | 26 ... 10 (převedeno podle IEC) |
Průřez vodiče (ohebného) | 0,14 mm² ... 6 mm² |
Průřez vodiče (ohebného) [AWG] | 26 ... 10 (převedeno podle IEC) |
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče bez plastové objímky) | 0,14 mm² ... 4 mm² |
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče s plastovou objímkou) | 0,14 mm² ... 4 mm² |
2 vodiče se stejným průřezem, tuhé | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
2 vodiče se stejným průřezem, ohebné | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní s koncovkou vodiče bez plastové objímky | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní s koncovkou vodiče TWIN s plastovou objímkou | 0,5 mm² ... 1 mm² |
Jmenovitý proud | 32 A |
Zatěžovací proud maximální | 32 A (při průřezu vodiče 6 mm²) |
Jmenovité napětí | 800 V |
Jmenovitý průřez | 4 mm² |
Šířka | 24,8 mm |
Výška | 22 mm |
Hloubka | 48,5 mm |
Délka | 22 mm |
Rozteč | 6,2 mm |
Barva | šedá (RAL 7042) |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
skupina izolačního materiálu | I |
Izolační materiál | PA |
Statické použití izolačního materiálu v chladu | -60 °C |
Teplotní index izolační látka (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Relativní izolační látka teplotní index (Elec.; UL 746 B) | 130 °C |
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Výdej tepla kalorimetrický NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Povrchy hořlavost NFPA 130 (ASTM E 162) | úspěšně vykonáno |
Specifická optická hustota kouřových plynů NFPA 130 (ASTM E 662) | úspěšně vykonáno |
Toxicita kouřových plynů NFPA 130 (SMP 800C) | úspěšně vykonáno |
Okolní podmínky | |
Teplota prostředí (provoz) | -60 °C ... 105 °C (max. krátkodobá provozní teplota viz RTI Elec.) |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -25 °C ... 60 °C (krátkodobě, ne déle než 24 h, –60 °C až +70 °C) |
teplota okolí (montáž) | -5 °C ... 70 °C |
Teplota okolí (uvedení v činnost) | -5 °C ... 70 °C |
Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 30 % ... 70 % |
Přípojka podle normy | IEC 61984 |
Objednací číslo | 3045839 |
Ks/bal. | 50 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Prodejní kód | BE1 |
Kód výrobku | BE1144 |
Strana katalogu | Strana 335 (C-1-2019) |
GTIN | 4046356083348 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 25,022 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 23,825 g |
Číslo celní sazby | 85366990 |
Země původu | TR |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250306 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002021 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
řízení o výjimkách, pokud je známo | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 0807e2b0-84f0-48d9-9ae0-74aea5f41208 |
Kompatibilní produkty
Upozornění: Použití některých z níže uvedených dílů příslušenství může tento produkt omezit.
-
-
FBS 3-6 - Zástrčný můstek 3030242
-
FBS 4-6 - Zástrčný můstek 3030255
-
FBS 5-6 - Zástrčný můstek 3030349
-
FBS 6-6 - Zástrčný můstek 1008238
-
FBS 10-6 - Zástrčný můstek 3030271
-
FBSR 2-6 - Zástrčný můstek 3033715
-
FBSR 3-6 - Zástrčný můstek 3001594
-
FBSR 4-6 - Zástrčný můstek 3001595
-
FBSR 5-6 - Zástrčný můstek 3001596
-
FBSR 10-6 - Zástrčný můstek 3033716
-
FBSRH 2-6 - Zkratovací zástrčka 3033812
-
FBS 2-6 BU - Zástrčný můstek 3036932
-
FBS 3-6 BU - Zástrčný můstek 3036945
-
FBS 4-6 BU - Zástrčný můstek 3036958
-
FBS 5-6 BU - Zástrčný můstek 3036961
-
FBS 10-6 BU - Zástrčný můstek 3032198
-
FBS 20-6 BU - Zástrčný můstek 3032208
-
FBS 50-6 BU - Zástrčný můstek 3032211
-
UPRZ - Pojistka 3045570
-
UPR/ 2 - Pojistka 3045567
-
UPZ/ 2 - Odlehčovač tahu 3045554
-
SZS 0,6X3,5 - Šroubovák 1205053
-
DF-UPBV 2,5/ 4 - Přírubové víko 3060432
-
PRT/2 - Pojistka 3040631
-
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE - Šroubovák 1212587
-
LPS-6/E - Servisní konektor 3270540
-
LPS-6 - Servisní konektor 3270541
-
LPO 4/E - Odbočný konektor 3270519
-
LPO 4 - Odbočný konektor 3270522
-
MPS-MT - Zkušební zástrčka 0201744
-
MPS-IH WH - Izolační dutinka 0201663
-
MPS-IH RD - Izolační dutinka 0201676
-
MPS-IH BU - Izolační dutinka 0201689
-
MPS-IH YE - Izolační dutinka 0201692
-
MPS-IH GN - Izolační dutinka 0201702
-
MPS-IH GY - Izolační dutinka 0201728
-
MPS-IH BK - Izolační dutinka 0201731
-
PAI-4-N GY - Zkušební adaptér 3032871
-
PS-6 - Zkušební zástrčka 3030996
-
PS-6/2,3MM RD - Zkušební zástrčka 3038736
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků plochý 0808642
-
ZBF 5 CUS - Proužky označovacích štítků plochý 0825025
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Proužky označovacích štítků plochý 0808671
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Proužky označovacích štítků plochý 0808697
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Proužky označovacích štítků plochý 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Proužky označovacích štítků plochý 0810863
-
UC-TMF 5 - Značkovače pro svorky 0818153
-
UC-TMF 5 CUS - Značkovače pro svorky 0824638
-
UCT-TMF 5 - Značkovače pro svorky 0828744
-
UCT-TMF 5 CUS - Značkovače pro svorky 0829658
Vaše výhody
Přemostitelné standardními můstky FBS ...
Konektor s bočním připojením vodiče
Připojené vodiče se tak mohou vést prostorově úsporně přímo do kabelového kanálu
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno